LTC3525D-3.3
推荐新设计使用具穿透模式的 400mA 微功率同步升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 在停机模式中 VOUT 连接至 VIN
- 效率高达 95%
- 0.85V 最小输入启动电压
- 固定输出电压: 3.3V
- 可从一个 1V 输入提供 60mA 输出 (在 3.3V),或从一个 1.8V 输入提供 140mA 输出 (在 3.3V)
- 突发模式 (Burst Mode®) 操作:IQ = 7μA
- VIN 范围:0.5V 至 4.5V
- 仅需三个外部组件
- 可在 VIN > VOUT 的条件下运作
- 抗振铃控制
- 短路和过热保护
- 非常扁平的高度:仅 1mm
- 纤巧型 6 引脚 SC70 封装
LTC®3525D-3.3 是一款高效率、同步升压型 DC/DC 转换器,能够在输入低至 0.85V 的条件下启动。该器件为单节或双节碱性或锂离子电池应用中的充电泵提供了一种紧凑和高效的替代方案。只需使用三个小的外部组件。LTC3525D 具有一个 3.3V 的固定输出电压。在停机模式中,VOUT 通过电感器连接至 VIN。
该器件内置了一个 0.5Ω N 沟道 MOSFET 开关和一个 0.8Ω P 沟道同步整流器。峰值开关电流的可调范围为 150mA 至 400mA (取决于负载),因而提升了效率。静态电流超低 (仅 7μA),从而较大限度地延长了便携式应用中的电池使用寿命。
其他特点包括抗振铃控制和热停机功能。LTC3525D 采用纤巧型 6 引脚 SC70 封装。
LTC3525 的选项列表 |
器件型号 |
输入启动电压 | 输出电压 | 在关断模式的 Vout 状态 |
LTC3525-3 | 0.85V | 3V | 输出断接 |
LTC3525-3.3 | 0.85V | 3.3V | 输出断接 |
LTC3525-5 | 0.85V | 5V | 输出断接 |
LTC3525D-3.3 | 0.85V | 3.3V | 穿透模式 |
LTC3525L-3 | 0.7V | 3V | 输出断接 |
应用
- MP3 播放器
- 便携式仪器
- 血糖仪
- 数码相机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3525DESC6-3.3#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC3525DESC6-3.3#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC3525DISC6-3.3#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC3525DISC6-3.3#TRPBF | 6-Lead SC70 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3525-3
- LTC3525-3.3
- LTC3525-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3525d-3.3的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论