LTC3521
推荐用于新设计1A 降压-升压型 DC/DC 和双通道 600mA 降压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 三个高效率 DC/DC 转换器:
- 降压-升压 (VOUT:1.8V 至 5.25V,IOUT:1A)
- 双通道降压 (VOUT:0.6V 至 VIN,IOUT:600mA)
- 1.8V 至 5.5V 输入电压范围
- 可利用引脚来选择突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 突发模式操作中的总静态电流为 30μA
- 独立的电源良好指示器输出
- 集成软起动功能
- 热保护和过流保护
- 停机模式的静态电流 <2μA
- 小外形 4mm x 4mm QFN 封装和耐热性能增强型 TSSOP 封装
LTC®3521 集成了一个 1A 降压-升压型 DC/DC 转换器和双通道 600mA 同步降压型 DC/DC 转换器。1.1MHz 的开关频率较大限度地缩减了解决方案的占板面积,并保持了高效率。三个转换器均具有软起动和内部补偿功能,旨在尽可能地压缩解决方案的占板面积并简化设计过程。
降压型转换器是电流模式控制的,并利用一个内部同步整流器来改善效率。降压型转换器支持较大占空比操作以延长电池的使用寿命。如果 PWM 引脚保持于低电平,则在重负载时,降压型转换器将自动地从突发模式操作切换至 PWM 模式。当 PWM 引脚被保持于高电平时,降压型转换器将处于低噪声的 1.1MHz PWM 模式。
降压-升压型转换器提供了连续导通操作模式,旨在较大限度地提高效率,并实现噪声的较小化。在轻负载条件下,可使降压-升压型转换器执行突发模式操作,以改善效率并减小无负载待机电流。
LTC3521 在几乎所有的转换器上均提供了电流 <2μA 的停机模式、过热停机和电流限制保护功能。LTC3521 采用 24 引脚 0.75mm x 4mm x 4mm QFN 封装和 20 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装。
应用
- 条形码阅读器
- 医疗仪器
- 手持终端
- PDA、手持式 PC
- GPS 接收器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3521EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3521EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3521EUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3521EUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3521IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3521IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3521IUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3521IUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3521EFE#PBF | 量产 | |
LTC3521EFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3521IFE#PBF | 量产 | |
LTC3521IFE#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3521EFE#PBF | 量产 | |
LTC3521EFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3521IFE#PBF | 量产 | |
LTC3521IFE#TRPBF | 量产 | |
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3521EUF#PBF | 量产 | |
LTC3521EUF#TRPBF | 量产 | |
LTC3521IUF#PBF | 量产 | |
LTC3521IUF#TRPBF | 量产 | |
2月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3521EUF#PBF | 量产 | |
LTC3521EUF#TRPBF | 量产 | |
LTC3521IUF#PBF | 量产 | |
LTC3521IUF#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3521
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3521的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论