LTC3520
推荐新设计使用同步 1A 降压-升压型和 600mA 降压型转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 双通道高效率 DC/DC 转换器:
- 降压-升压 (VOUT :2.2V 至 5.25V,在 VOUT = 3.3V 时 IOUT = 1A,VIN ≥ 3V)
- 降压 (VOUT:0.8V 至 VIN,IOUT = 600mA)
- 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
- 可利用引脚来选择的突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 用于 LDO 控制器、电池良好指示或排序的独立增益部件
- 可设置开关频率:100kHz 至 2MHz
- 在突发模式操作中,两个转换器的总静态电流为 55μA
- 热保护和过流保护
- 停机模式中的静态电流 <1μA
- 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装
LTC®3520 把 1A 降压-升压型 DC/DC 转换器和 600mA 同步降压型 DC/DC 转换器集成在一个纤巧的 4mm x 4mm 封装中。可设置开关频率允许在较大限度地缩减解决方案占板面积的同时对效率进行优化。两个转换器均具有软起动和电流限制保护功能。独立增益部件可以被配置为一个 LDO,或用作一个电池良好比较器。
降压型转换器是电流模式控制的,并具有内部同步整流以改善效率。可以启用引脚可选突发模式操作,以改善轻负载效率。也可以使降压型转换器工作于低噪声 PWM 模式,以适应那些对噪声敏感的应用。
降压-升压型转换器提供了连续导通操作模式,旨在较大限度地提高效率,并实现噪声的较小化。在轻负载条件下,使用突发模式操作将起到改善效率的作用。
LTC3520 在两个转换器上均提供了电流 <1μA 的停机模式和过热停机功能。LTC3520 采用扁平 (高度仅 0.75mm) 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装。
应用
- 便携式媒体播放器
- 数码相机
- 手持式 PC、PDA
- GPS 接收机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3520EUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3520EUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3520IUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3520IUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3520EUF#PBF | 量产 | |
LTC3520EUF#TRPBF | 量产 | |
LTC3520IUF#PBF | 量产 | |
LTC3520IUF#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3520
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3520的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论