LTC3458L
推荐新设计使用具输出断接功能的 1.7A、1.5MHz 同步升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高效率:高达 95%
- 浪涌电流限制和输出断接功能
- 高达 6V 的可编程输出电压
- 1.5V 至 6V 输入范围
- 高达 1.5MHz 的可编程/可同步固定频率操作
- 可编程自动突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 具可编程软起动周期和峰值电流限值的电流模式控制
- 0.2Ω N 沟道和 0.3Ω P 沟道开关
- 超低静态电流:12μA (在睡眠模式中),< 1μA (在停机模式中)
- 12 引脚 4mm x 3mm 耐热增强型 DFN 封装
LTC®3458L是一款高效率、电流模式、固定频率、升压型DC/DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能。LTC3458L的额定参数是针对高达6V的输出而拟订的,并具有一个0.2Ω N沟道MOSFET开关和一个0.3Ω P沟道MOSFET同步整流器。LTC3458L非常适合于电池供电型应用,并包括可编程输出电压、开关频率和环路补偿。振荡器频率可被设定为高达1.5MHz,也可同步至一个外部时钟。
在突发模式操作期间,静态电流仅为12μA,从而较大限度地延长了便携式应用中的电池使用寿命。突发模式电流门限、峰值电流限值和软起动功能可从外部进行设置。其他特点包括 <1μA的停机电流、抗振铃控制和热限制。LTC3458L采用扁平 (高度仅0.75mm)、4mm x 3mm 12引脚DFN封装。
应用
- 负载点稳压器
- USB VBUS 电源
- 便携式 GPS
- MP3 播放器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3458LEDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3458LEDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3458L - Step-Up (Boost) Regulators
- LTC3458L Demo Circuit - 1.7A, 1.5MHz Synchronous Step-Up Converter (3.3V to 5V @ 600mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3458
- LTC3458L
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3458L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论