LTC3446
量产具双 VLDO 稳压器的单片式降压型稳压器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 可从单个输入电压提供高效率的三路降压输出
- 1A 同步降压型稳压器提供了主降压输出,并负责为两个 300mA VLDO™ 线性稳压器供电
- 输出电压低至 400mV (VLDO 输出)
- 电源良好输出
- 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
- 用于每个电源的独立使能引脚
- 在全部输出均被使能的情况下实现了很低的 (典型值为 140μA) 无负载静态电流
- 恒定频率电流模式操作
- 2.25MHz 开关频率允许采用小电感器
- 可选用的自动突发模式 (Burst Mode®) 操作能够在轻负载条件下实现高效率
- ±1.5% 基准准确度
- 过热保护
- 耐热增强型 4mm x 3mm 14 引脚 DFN 封装
LTC®3446 集成了一个同步降压型 DC/DC 转换器和两个非常低压差 (VLDO) 线性稳压器,以从单个输入电压提供多达三种降压输出电压。其输入电压范围非常适合于锂离子电池供电型应用,以及从 5V 或 3.3V 电源轨来为低电压逻辑电路供电。输出电压范围向下扩展至 0.4V (用于 VLDO 稳压器) 和 0.8V (用于降压型转换器)。
1A 同步降压型转换器以高效率 (通常为 85%) 提供了主输出。两个 300mA VLDO 稳压器能够把主输出作为工作电源,以提供两个额外的较低电压输出。一个内置的电源监视器用于提供电源良好指示。
降压型转换器的开关频率为 2.25MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。恒定频率电流模式操作产生了受控的输出频谱,并实现了快速瞬态响应。一个模式选择引脚负责使能自动突发模式操作 (以在轻负载条件下提升效率) 或者禁止自动突发模式操作 (以在非常轻的负载条件下实现低噪声操作)。两个 VLDO 稳压器可在采用小至 1μF 的陶瓷输出电容器时实现稳定。
Applications
- 低功率手持式设备
- 用于数字逻辑电路、I/O、FPGA、CPLD、ASIC 和 CPU 的低电压和多电压电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3446EDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3446EDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3446IDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3446IDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3446EDE#PBF | 量产 | |
LTC3446EDE#TRPBF | 量产 | |
LTC3446IDE#PBF | 量产 | |
LTC3446IDE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3446
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3446的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论