LTC3445
量产采用 4mm x 4mm QFN 封装并具有两个 LDO 的 I2C 可控制型降压稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高效率:达 93%
- 600mA 输出电流 (VCC1 = 3V, VOUT = 1.3V)
- 可编程输出电压:0.85V 至 1.55V
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 1.5MHz 恒定频率或扩展频谱选项
- 软启动
- 两个 LDO 稳压器:0.3V 压差 (在 50mA)
- 可动态地调节 VCC BATT
- 标准模式 (100kHz) 或快速模式 (400kHz)
- 24 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
LTC®3445 包含一个高效率、单片、同步电流模式降压型稳压器、两个 LDO 稳压器、一个电源通路 (PowerPathTM) 控制器和一个 I2CTM 接口。
降压型稳压器具有一个 0.85V 至 1.55V 的 6 位可编程输出范围。而且,该降压型稳压器采用一个恒定 (1.5MHz) 或一个扩展频谱开关频率。采用扩展频谱选项时,可提供一个较低噪声稳定输出,并在输入端上实现低噪声。此外,稳定输出电压转换速率可通过 I2C 接口进行设置。
LTC3445 内置两个 LDO 稳压器。该稳压器的输出电压可利用电阻器从外部设置。每个 LDO 能够提供高达 50mA 电流。
LTC3445 包含用于自动备份电池选择的控制电路 (PowerPath)。VBACKUP 通常是一个硬币型电池。
工作期间的典型电源电流仅为 360μA,并在停机模式中降至 27μA。 2.5V 至 5.5V 输入电压范围使得 LTC3445 非常适合单节锂离子电池供电型应用。自动突发模式 (Burst Mode®) 操作可提高轻负载时的效率,从而进一步延长电池使用寿命。
Protected by U.S. Patents, including 5481178, 6580258, 6304066, 6127815, 6498466, 6611131, Spread Spectrum patent pending.
应用
- Intel 的微处理器电源 (PXA27X)
- 便携式仪器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3445EUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3445EUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3445的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论