LTC3442
量产具有自动突发模式操作的微功率同步降压-升压 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可由高于、低于或等于输出电压的输入电压获得稳压输出
- 单个电感器,无需肖特基二极管
- 手动或可编程自动突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 可编程平均输入电流限值
- 可由单节锂离子电池获得高达 1.2A 的连续输出电流
- 高效率:高达 95%
- 在停机模式中实现输出断接
- 2.4V 至 5.5V 输入范围
- 2.4V 至 5.25V 输出范围
- 突发模式操作中的静态电流为 35µA
- 可编程频率范围为 300kHz 至 2MHz
- 停机电流 <1µA
- 小外形的耐热增强型 12 引脚 (4mm x 3mm) DFN 封装
LTC®3442 是一款高效率、固定频率的降压-升压型 DC/DC 转换器,它能在输入电压高于、低于或等于输出电压的条件下进行操作。该 IC 所采用的拓扑结构可提供所有操作模式之间连续转换功能,从而使得该产品非常适用于输出电压处于单节锂离子电池或多节碱性电池电压范围内的应用。
该器件包括两个 0.10Ω 的 N 沟道 MOSFET 开关和两个 0.10Ω 的 P 沟道开关。工作频率和平均输入电流限值均可通过一个外部电阻器来设置。在突发模式操作中,静态电流仅为 35µA,从而最大限度地延长了便携式应用中电池的使用寿命。自动突发模式操作允许用户对进入突发模式操作的负载电流进行设置,或对其进行手动控制。
其它特点包括 1µA 的停机电流、可编程软启动、峰值电流限制和热停机。LTC3442 采用一种扁平的耐热增强型 12 引脚 (4mm x 3mm x 0.75mm) DFN 封装。
Applications
- PDA / 智能电话
- 手持式计算器
- MP3 播放机
- 手持式仪表
- 数码相机
- 无线手机
- USB 外设
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3442EDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3442EDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3442 - Buck-Boost Regulators
- LTC3442 Demo Circuit - Li-Ion to 3.3V µPower Buck-Boost Converter (2.5-4.2V to 3.3V @ 1.2A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3442
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3442的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论