LTC3428

推荐新设计使用

采用3mm x 3mm DFN封装的4A、2MHz双相升压型DC/DC转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高效率:达 92%
  • 两相控制减小了输出电压纹波
  • 从 3.3V 输入获得 5V/2A 输出
  • 从 1.8V 输入获得 3.3V/1.5A 输出
  • 1.6V 至 5.25V 可调输出电压
  • 1.6V 至 4.5V 输入范围
  • 内部软启动操作
  • 低停机电流:<1µA
  • 采用小巧的表面安装型组件
  • 10 引脚 3mm × 3mm DFN 封装

 

LTC3428
采用3mm x 3mm DFN封装的4A、2MHz双相升压型DC/DC转换器
3.3V to 5V at 2A Converter Efficiency vs Load Current Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3428
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC700A

LTC3428EDD | 2.4MHz、2 相升压转换器,VIN = 1.6V - 4.5V,VOUT = 3.3V/5V

产品详情

演示电路 700 是一款采用 LTC3428EDD 的 2.4MHz、双相升压型 DC/DC 转换器。该演示板演示了一款双相 DC/DC 升压转换器,该转换器具有一个 2A 开关 (每相),能够提供 5V/2A 或 3.3V/1.5A 输出。该电路演示了在 2.4MHz 有效开关频率下双相架构所具备的优势。

DC700A
LTC3428EDD | 2.4MHz、2 相升压转换器,VIN = 1.6V - 4.5V,VOUT = 3.3V/5V
DC700A Demo Board DC700A Demo Board DC700A Demo Board DC700A Demo Board DC700A Demo Board DC700A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3428的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览