LTC3417A-1
量产具有POR的双通道同步、1.5A/1A 4MHz降压型DC/DC稳压器
- 产品模型
- 7
产品详情
- 高效率:达 95%
- 1.5A/1A 保证最小输出电流
- 可同步至外部时钟
- 上电复位输出
- 无需肖特基二极管
- 可编程工作频率:1.5MHz 或可调 (从 0.6MHz 至 4MHz)
- 低纹波 (<35mVP-P) 突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 低接通电阻 RDS(ON) 内部开关
- 具短路保护功能
- VIN:2.25V 至 5.5V
- 旨在实现卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
- 睡眠模式中的静态电流为 125μA
- 超低停机电流:IQ < 1μA
- 低压差操作:接近100% 占空比
- 相位引脚负责选择第二个通道关系 (相对于第一个通道的相位)
- 内部软起动和单独的 RUN 引脚控制
- 采用小外形耐热增强型 (3mm x 5mm) DFN 和 20 引脚 TSSOP 封装
LTC3417A-1是一款双通道、恒定频率、同步降压型DC/DC转换器。该器件面向中等功率应用,工作输入电压范围为2.25V至5.5V,并具有恒定可编程开关频率,因而允许采用小型、低成本的电容以及高度≤2mm的电感。每个输出电压可在0.8V至5V的范围内进行调节。内部同步低RDS(ON)电源开关可提供高效率,无需使用外部肖特基二极管。
当任一输出电压低于稳压点6%时,开漏 POR 引脚变为低电平。输出处于低电平的时间将比电压失调条件的持续时间长150ms。
用户可选模式输入使得用户能够在纹波电压与低功率效率之间进行权衡。突发模式操作可在轻负载条件下提供高效率,而脉冲跳跃模式则能够在轻负载条件下实现低纹波噪声。相位模式引脚可使第二通道与通道1同相或180°反相。错相工作在VIN上产生了较低的RMS电流,因此输入电容上的压力较低。
为了进一步延长电池的使用寿命,P沟道MOSFET在压降条件下(100%占空比)连续导通,两个通道吸收的总静态电流仅为100μA。在关断模式下,该器件的电流消耗<1μA。
应用
- GPS/导航系统
- 汽车仪表
- PC卡
- 工业电源
- 通用负载点DC/DC
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
LTC3417AEDHC-1#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3417AEDHC-1#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3417AEFE-1#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3417AEFE-1#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3417AIDHC-1#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3417AIFE-1#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3417AIFE-1#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC3417AEDHC-1#PBF | 量产 | |
LTC3417AEDHC-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3417AEFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3417AEFE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3417AIDHC-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3417AIFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3417AIFE-1#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3417AEFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3417AEFE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3417AIFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3417AIFE-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3417
- LTC3417A
- LTC3417A-1
- LTC3417A-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3417A-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论