LTC3409A

量产

采用 3mm x 3mm DFN 封装的 600mA、低 VIN、降压型稳压器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1.6V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.62V 至 5.5V 输出电压范围
  • 内部软起动
  • 可选的 1.7MHz 或 2.6MHz 恒定频率操作
  • 内部振荡器可被同步至一个外部时钟 (频率范围为 1MHz 至 3MHz)
  • 高效率:达 95%
  • 65μA 静态电流,突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 600mA 输出电流 (VIN = 18V,VOUT = 1.2V)
  • 750mA 峰值电感器电流
  • 无需肖特基二极管
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 0.612V 基准电压
  • 可在采用陶瓷电容器时实现稳定
  • 停机模式吸收 <1μA 的电源电流
  • 旨在获得卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
  • 具过热保护功能
  • 采用扁平 (高度仅 0.75mm) 8 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装

 

LTC3409A
采用 3mm x 3mm DFN 封装的 600mA、低 VIN、降压型稳压器
High Efficiency Step-Down Converter Burst Mode Efficiency, 1.8VOUT Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 1
LTC2934 量产 具电源故障输出的超低功率可调监控器
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
硅振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3409
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3409a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览