LTC3407A-2

量产

双通道同步、800mA、2.25MHz降压型DC/DC稳压器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高效率:达 95%
  • 低纹波 (<35mVPK-PK) 突发模式 (Burst Mode®) 操作;IQ = 40μA
  • 2.25MHz 恒定频率操作
  • 无需肖特基二极管
  • 低接通电阻 RDS(ON) 内部开关:0.35Ω
  • 旨在获得卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
  • 短路保护
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 超低停机电流:IQ<1μA
  • 输出电压从 5V 到低至 0.6V
  • 上电复位输出
  • 可进行外部同步的振荡器
  • 可选的外部软起动功能
  • 小外形耐热增强型 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装
LTC3407A-2
双通道同步、800mA、2.25MHz降压型DC/DC稳压器
1mm High 2.5V/1.8V at 800mA Step-Down Regulators Efficiency/Power Loss Curve Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 1
LTC2935 量产 具电源故障输出、可选门限的超低功率监控器
硅振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4365 推荐新设计使用 欠压、过压和电源反向保护控制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3407
  • LTC3407-2
  • LTC3407-3
  • LTC3407-4
  • LTC3407A
  • LTC3407A-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3407a-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览