LTC3406AB
量产采用 ThinSOT 封装的 1.5MHz、600mA 同步降压型稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高效率:达 96%
- 输出电流为 600mA
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 1.5MHz 恒定频率操作
- 无需肖特基二极管
- 低压差操作:100% 占空比
- 低静态电流:200μA
- ±2% 0.6V 基准
- 停机模式中的电源电流消耗 <1μA
- 内部软起动电路限制了涌入电流
- 旨在实现卓越电压和负载瞬态响应的电流模式操作
- 过热保护
- 扁平(高度仅 1mm)ThinSOT™ 封装
LTC®3406AB 是一款采用恒定频率、电流模式架构的高效率单片式同步降压型稳压器。无负载时的电源电流为 200μA,在停机状态下则降至 <1μA 。2.5V 至 5.5V 的输入电压范围使得 LTC3406AB 成为单节锂离子电池供电型应用的理想选择。100% 的占空比实现了低压差操作,并延长了便携式系统中的电池工作时间。对于那些对噪声敏感的应用,PWM 脉冲跳跃模式操作提供了非常低的输出纹波电压。至于那些需要执行突发模式 (Burst Mode®) 操作的应用,请查阅 LTC3406A 的相关资料。
在内部将开关频率设定为 1.5MHz,因而允许采用小的表面贴装型电感器和电容器。内部同步开关提高了效率,并免除了增设一个外部肖特基二极管的需要。利用 0.6V 反馈基准电压能够容易地对低输出电压提供支持。LTC3406AB 采用扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT 封装。
VOUT | FSW | 特点 | |
LTC3406 | 可调 | 1.5MHz | 突发模式 |
LTC3406-1.2 | 1.2V | 1.5MHz | 突发模式 |
LTC3406-1.5 | 1.5V | 1.5MHz | 突发模式 |
LTC3406-1.8 | 1.8V | 1.5MHz | 突发模式 |
LTC3406B | 可调 | 1.5MHz | 突发模式停用 |
LTC3406B-1.2 | 1.2V | 1.5MHz | 突发模式停用 |
LTC3406B-2 | 可调 | 2.25MHz | 突发模式停用 |
LTC3406A | 可调 | 1.5MHz | 低纹波突发模式 |
LTC3406AB | 可调 | 1.5MHz | 突发模式停用 |
LTC3406AB-2 | 可调 | 2.25MHz | 突发模式停用 |
Applications
- 蜂窝电话
- 卫星和 GPS 接收器
- 无线和 DSL 调制解调器
- 数码相机
- 媒体播放器
- 便携式仪器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3406ABES5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC3406ABES5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3406
- LTC3406-1.2
- LTC3406-1.5
- LTC3406-1.8
- LTC3406A
- LTC3406AB
- LTC3406B
- LTC3406B-1.2
- LTC3406B-1.5
- LTC3406B-1.8
- LTC3406B-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3406ab的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论