LTC3406A
量产采用ThinSOT封装的1.5MHz、600mA同步降压型稳压器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高效率:达 96%
- 非常低的静态电流:仅 20μA
- 在突发模式 ( Burst Mode® ) 操作期间实现低输出纹波电压
- 输出电流为 600mA
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 1.5MHz 恒定频率操作
- 无需肖特基二极管
- 低压差操作:100% 占空比
- ±2% 0.6V 基准
- 停机模式中的电源电流消耗 ≤1μA
- 内部软起动电路限制了涌入电流
- 旨在实现卓越电压和负载瞬态响应的电流模式操作
- 过热保护
- 扁平 ( 高度仅1mm ) ThinSOT™ 封装
LTC3406A是一款采用恒定频率、电流模式架构的高效率单片式同步降压型稳压器。工作期间的电源电流仅为20μA,在关断模式下则降至≤1μA。2.5V至5.5V的输入电压范围使得LTC3406A非常适合单节锂离子电池供电应用。100%的占空比实现了低压差操作,并延长了便携式系统的电池运行时间。自动突发模式操作提高了轻负载条件下的效率,进一步延长了电池运行时间。
在内部将开关频率设置为1.5MHz,因而允许采用小型表贴电感和电容。内部同步开关可提高效率,不再需要外部肖特基二极管。利用0.6V反馈基准电压能够轻松支持低输出电压。LTC3406A采用薄型(1mm) ThinSOT封装。
VOUT | FSW | 特点 | |
LTC3406 | 可调 | 1.5MHz | 突发模式 |
LTC3406-1.2 | 1.2V | 1.5MHz | 突发模式 |
LTC3406-1.5 | 1.5V | 1.5MHz | 突发模式 |
LTC3406-1.8 | 1.8V | 1.5MHz | 突发模式 |
LTC3406B | 可调 | 1.5MHz | 突发模式停用 |
LTC3406B-1.2 | 1.2V | 1.5MHz | 突发模式停用 |
LTC3406B-2 | 可调 | 2.25MHz | 突发模式停用 |
LTC3406A | 可调 | 1.5MHz | 低纹波突发模式 |
LTC3406AB | 可调 | 1.5MHz | 突发模式停用 |
LTC3406AB-2 | 可调 |
2.25MHz | 突发模式停用 |
应用
- 蜂窝电话
- 无线和DSL调制解调器
- 数码相机
- 媒体播放器
- 便携式仪表
- 负载点调节
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3406AES5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC3406AES5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC3406AIS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC3406AIS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3406
- LTC3406-1.2
- LTC3406-1.5
- LTC3406-1.8
- LTC3406A
- LTC3406AB
- LTC3406B
- LTC3406B-1.2
- LTC3406B-1.5
- LTC3406B-1.8
- LTC3406B-2
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3406
- LTC3406-1.2
- LTC3406-1.5
- LTC3406-1.8
- LTC3406B
- LTC3406B-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3406A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论