LTC3404
量产1.4MHz 高效单片同步降压型稳压器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 高效率:高达 95%
- 非常低的静态电流:工作期间仅为 10µA
- VIN = 3.3V 时输出电流为 600mA
- 2.65V 至 6V 输入电压范围
- 1.4MHz 恒定频率工作
- 可同步范围由 1MHz 至 1.7MHz
- 可选的突发模式 (Burst Mode™) 工作或脉冲跳跃模式
- 无需肖特基二极管
- 低压降工作:100% 占空比
- 0.8V 基准电压允许低电压输出
- 停机模式吸取 < 1µA 的供电电流
- ±2% 输出电压精度
- 电流模式控制可获得极佳电压和负载瞬态响应
- 过流和过温保护
- 采用 8 引线 MSOP 封装
LTC®3404 是一种采用恒定频率、电流模式架构的高效单片同步降压稳压器。工作时供电电流仅为 10mA,停机时则下降至 < 1µA。2.65V 至 6V 的输入电压范围使得 LTC3404 非常适合单节锂离子电池供电的应用。100% 占空比提供了低压降工作,延长了便携系统中的电池寿命。
开关频率内部设置为 1.4MHz,允许采用小型表面贴装电感器和电容器。对于噪声敏感的应用, LTC3404 可以外部同步到 1MHz 至 1.7MHz。在同步过程中或当 SYNC/MODE 引脚下拉到低电平时,突发模式会被禁止,从而避免与音频电路干扰的低频纹波。
内部同步开关提高了效率并消除了对外接肖特基二极管的需求。采用 0.8V 反馈基准电压很容易支持低输出电压。LTC3404 采用一种节省空间的 8 引线 MSOP 封装。
对于较高输入电压 (11V 最大绝对值) 应用,请参考 LTC1877 的数据手册。
Applications
- 蜂窝电话
- 无线和 DSL 调制解调器
- 个人信息装置
- 便携仪器
- 分布式电源系统
- 电池供电设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3404EMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC3404EMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC3404IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC3404IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC3404MPMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC3404MPMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3404EMS8#PBF | 量产 | |
LTC3404EMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC3404IMS8#PBF | 量产 | |
LTC3404IMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC3404MPMS8#PBF | 量产 | |
LTC3404MPMS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3404
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3404的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论