LTC3312SA

推荐新设计使用

5V、双通道6A/双相12A降压型DC/DC稳压器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双6A输出
  • 可配置为单输出两相12A降压变换器
  • 高效率:12mΩ高侧和8mΩ低侧
  • ±最大总直流输出误差1%
  • 宽带宽快速瞬态响应
  • 内部输入电容器可降低EMI
  • VIN 范围:2.25V至5.5V
  • VOUT 范围:0.5V至VIN
  • 频率可编程至3 MHz
  • 低纹波点放模式®运行, 低IQ
  • 关断电流:1.4μA
  • 35ns最低开启时间
  • 内部补偿
  • 实现上电时序监控的精确启用、电源正常指示
  • 跟踪、可编程软启动温度监控输出
  • 耐热性能增强型22引脚4mm × 3mm × 0.95mm LQFN封装
  • 适用于汽车应用的AEC-Q100
LTC3312SA
5V、双通道6A/双相12A降压型DC/DC稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3312SA
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC3092A

LTC3312SA | 3.3V至1V、12A、2MHz双相低纹波降压型DC/DC稳压器

产品详情

演示电路3092A内置LTC3312SA,这是一款5V、双通道6A/双相12A降压型DC/DC稳压器IC。该演示电路配置为2相、2MHz、3.3V输入、单通道1V输出、12A降压稳压器。顶部开关具有180度异相,以减少输出纹波。

LTC3312SA具有双通道单芯片同步6A降压型功率级,采用3mm × 4mm封装,适用于具有严苛性能要求且节省空间的应用。两款降压型稳压器都可以通过较少的外部组件实现高效率和快速瞬态响应。LTC3312SA也可以配置为双通道输出、每个输出6A、降压型转换器。请参考DC3091A作为双输出应用示例。LTC3312SA数据手册提供完整的操作和应用说明。评估或修改此演示电路时,必须结合演示手册阅读数据手册。

DC3092A支持三种工作模式,包括脉冲跳跃、强制连续和Burst Mode®突发工作模式。时钟频率和工作模式由两个降压相位共享。用户可以通过JP1跳线选择所需的工作模式。将JP1设置到FC/SYNC位置还允许LTC3312SA同步到1MHz至3MHz的时钟频率,以强制连续模式运行。

此演示电路中包含一个EMI滤波器,适用于对噪声敏感的应用。要使用EMI滤波器供电,请通过VIN EMI端子施加输入电压。

eval board
DC3091A

LTC3312SA | 3.3V至1.2V和1.8V、6A、2MHz双通道降压型DC/DC稳压器

产品详情

演示电路3091A内置LTC3312SA,这是一款5V、双通道6A/双相12A降压型DC/DC稳压器IC。该演示电路配置为2MHz、3.3V输入降压稳压器,具有1.2V和1.8V的双通道6A输出。

LTC3312SA具有双通道单芯片同步6A降压型功率级,采用3mm × 4mm封装,适用于具有严苛性能要求且节省空间的应用。两款降压型稳压器都可以通过小型外部组件实现高效率和快速瞬态响应。LTC3312SA也可配置为单通道输出、双相12A降压转换器。请参考DC3092A作为单输出双相应用示例。LTC3312SA数据手册提供完整的操作和应用说明。评估或修改此演示电路时,必须结合演示手册阅读数据手册。

DC3091A支持三种工作模式,包括脉冲跳跃、强制连续和Burst Mode®突发工作模式。时钟频率和工作模式由两个稳压器共享。用户可以通过JP1跳线选择所需的工作模式。将JP1设置到FC/SYNC位置还允许LTC3312SA同步到1MHz至3MHz的时钟频率,以强制连续模式运行。

此演示电路中包含一个EMI滤波器,适用于对噪声敏感的应用。要使用EMI滤波器供电,请通过VIN EMI端子施加输入电压。

DC3092A
LTC3312SA | 3.3V至1V、12A、2MHz双相低纹波降压型DC/DC稳压器
DC3091A
LTC3312SA | 3.3V至1.2V和1.8V、6A、2MHz双通道降压型DC/DC稳压器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3312S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览