LTC3220
量产360mA 通用型 18 通道 LED 驱动器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 具 64 级线性亮度控制能力的 18 个 20mA 通用型电流源
- 采用二线式I2C 接口来实现每个电流源的独立接通 / 关断、亮度电平、闪烁和灰度等级控制
- 低噪声多模式充电泵 (1x、1.5x、2x) 提供高达 91% 的效率
- 转换速率受限的开关操作降低了传导噪声和辐射噪声 (EMI)
- 高达 360mA 的总输出电流
- 内部电流基准
- 单个复位引脚用于实现异步停机和所有数据寄存器的复位
- 提供了两个 I2C 地址 (LTC3220:0011100,LTC3220-1:0011101)
- 自动或强制模式切换
- 内部软起动功能可限制浪涌电流
- 短路 / 热保护
- 4mm x 4mm 超薄型 (高度仅 0.55mm) 28 引脚 QFN 封装
LTC®3220 / LTC3220-1 是高集成度多显示屏 LED 驱动器。这些器件包括一个高效率、低噪声充电泵,用于为多达 18 个通用 LED 电流源供电。LTC3220 / LTC3220-1 只需 5 个小陶瓷电容器即可构成一个完整的 LED 电源和电流控制器。
LED 电流由一个内部精准电流基准来设定。所有通用电流源的独立调光、接通/关断、闪烁和灰度等级控制均通过 I2C 串行接口来实现。可使用 6 位线性 DAC 来独立地调节每个通用 LED 电流源的亮度电平。
LTC3220 / LTC3220-1 充电泵根据 LED 电流源两端的电压来优化效率。这些器件在 1x模式中上电,并当任一被使能的 LED 电流源开始进入压降状态时就自动切换至升压模式。压降将把这些器件转换至 1.5x 模式,随后的压降则把 LTC3220 / LTC3220-1 切换至 2x 模式。当某个数据位通过 I2C 端口进行更新时,这些器件将复位至 1x 模式。
应用
- 采用 QVGA+ 显示屏的可视电话
- 键盘照明
- 通用/各类照明
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3220EPF#PBF | 28-Lead UTQFN (4mm x 4mm x 0.55mm w/ EP) | ||
LTC3220EPF#TRPBF | 28-Lead UTQFN (4mm x 4mm x 0.55mm w/ EP) | ||
LTC3220EPF-1#PBF | 28-Lead UTQFN (4mm x 4mm x 0.55mm w/ EP) | ||
LTC3220EPF-1#TRPBF | 28-Lead UTQFN (4mm x 4mm x 0.55mm w/ EP) | ||
LTC3220IPF#PBF | 28-Lead UTQFN (4mm x 4mm x 0.55mm w/ EP) | ||
LTC3220IPF#TRPBF | 28-Lead UTQFN (4mm x 4mm x 0.55mm w/ EP) | ||
LTC3220IPF-1#PBF | 28-Lead UTQFN (4mm x 4mm x 0.55mm w/ EP) | ||
LTC3220IPF-1#TRPBF | 28-Lead UTQFN (4mm x 4mm x 0.55mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 9, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC3220EPF#PBF | 量产 | |
LTC3220EPF#TRPBF | 量产 | |
LTC3220IPF#PBF | 量产 | |
LTC3220IPF#TRPBF | 量产 | |
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC3220EPF-1#PBF | 量产 | |
LTC3220EPF-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3220IPF-1#PBF | 量产 | |
LTC3220IPF-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3220的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论