LTC3127

推荐用于新设计

具可编程输入电流限值的 1A 降压-升压型 DC/DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 准确度达 ±4% 的可编程 (0.2A 至 1A) 平均输入电流限值
  • 可由高于、低于或等于输出电压的输入电压获得稳压输出
  • 1.8V 至 5.5V (输入) 和 1.8V 至 5.25V (输出) 电压范围
  • 0.6A 连续输出电流:VIN > 1.8V
  • 1A 连续输出电流:VIN > 3V
  • 单个电感器
  • 同步整流:效率高达 96%
  • 突发模式 (Burst Mode®) 操作:IQ = 35μA (可利用引脚来选择)
  • 在停机模式中提供输出断接
  • < 1μA 的停机电流
  • 小外形耐热性能增强型 10 引脚 (3mm x 3mm x 0.75mm) DFN 封装和 12 引脚 MSOP 封装

 

LTC3127
具可编程输入电流限值的 1A 降压-升压型 DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath 控制器
电源监控器 1
LT2940 量产 功率和电流监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1451A

LTC3127EDD演示板 | 可编程平均输入电流限值,1.2MHz,1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V,VOUT = 3.8V(2A脉冲电流)

产品详情

演示电路1451A是一款采用LTC3127EDD的降压-升压DC/DC转换器,非常适合需要限制输入电流的脉冲负载应用。演示电路1451A配置为1.0A最大输入电流限值且可处理高达2A的脉冲负载电流,占空比高达15%。输入电压范围为1.8V 至 5.5V。可通过更换一个电阻(R6)调整固定输入电流限值。

DC1451A
LTC3127EDD演示板 | 可编程平均输入电流限值,1.2MHz,1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V,VOUT = 3.8V(2A脉冲电流)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3127的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览