LTC3115-2
推荐用于新设计40V、2A、同步降压-升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 20
产品详情
- 宽VIN范围:2.7V至40V
- 宽VOUT范围:2.7V至40V
- 0.8A输出电流,VIN ≥ 3.6V,VOUT = 5V
- 输出电流:2A(降压操作模式下,VIN≥ 6V)
- 可编程频率:100kHz至2MHz
- 可与外部时钟同步,频率高达2MHz
- 效率高达95%
- 无负载静态电流:30µA(突发工作模式(Burst Mode®)下)
- 超低噪声升降压PWM
- 内部软启动
- 关断时电源电流:3µA
- 可编程输入欠压闭锁
- 小型4mm × 5mm × 0.75mm DFN封装
- 散热增强型20引脚TSSOP封装
- AEC-Q100通过汽车应用认证
LTC3115-2是一款高电压单芯片同步降压-升压DC/DC转换器,针对易受快速(<1ms)输入电压瞬变影响的应用进行优化。至于所有其他应用,建议使用LTC3115-1。LTC3115-2具有2.7V至40V宽输入和输出电压范围,非常适合用于各种汽车和工业电源应用。它集成了专有低噪声开关算法,在输入电压高于、低于或等于输出电压时优化效率,并确保在工作模式之间无缝转换。
可编程频率PWM工作模式提供低噪声、高效工作,以及使开关与外部时钟同步的能力。支持高达2MHz的开关频率,因此能使用小型电感,以减小应用电路的尺寸。LTC3115-2提供引脚可选突发工作模式,可以降低待机电流,改善轻负载效率,加上3µA关断电流,使其非常适合用于电池供电的应用。其他特性包括在关断状态下输出断开、短路保护和内部软启动。LTC3115-2采用散热增强型16引脚4mm × 5mm × 0.75mm DFN和20引脚TSSOP两种封装。
特性 | |
LTC3115-1 | - |
LTC3115-2 | 针对面临快速(<1ms)输入电压瞬变的应用进行了优化 |
应用
- 24V/28V工业应用
- 汽车电源系统
- 电信、服务器和网络设备
- FireWire控制器
- 多个电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
3rd Party Solutions 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3115EDHD-2#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC3115EDHD-2#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC3115EDHD-2#WPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC3115EDHD-2#WTRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC3115EFE-2#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115EFE-2#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115EFE-2#WPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115EFE-2#WTRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115HFE-2#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115HFE-2#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115IDHD-2#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC3115IDHD-2#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC3115IDHD-2#WPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC3115IDHD-2#WTRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
LTC3115IFE-2#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115IFE-2#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115IFE-2#WPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115IFE-2#WTRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115MPFE-2#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3115MPFE-2#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3115EDHD-2#PBF | 量产 | |
LTC3115EDHD-2#TRPBF | 量产 | |
LTC3115EFE-2#PBF | 量产 | |
LTC3115EFE-2#TRPBF | 量产 | |
LTC3115HFE-2#PBF | 量产 | |
LTC3115HFE-2#TRPBF | 量产 | |
LTC3115IFE-2#PBF | 量产 | |
LTC3115IFE-2#TRPBF | 量产 | |
7月 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3115EDHD-2#PBF | 量产 | |
LTC3115EDHD-2#TRPBF | 量产 | |
LTC3115EFE-2#PBF | 量产 | |
LTC3115EFE-2#TRPBF | 量产 | |
LTC3115HFE-2#PBF | 量产 | |
LTC3115HFE-2#TRPBF | 量产 | |
LTC3115IDHD-2#PBF | 量产 | |
LTC3115IDHD-2#TRPBF | 量产 | |
LTC3115IDHD-2#WPBF | 量产 | |
LTC3115IDHD-2#WTRPBF | 量产 | |
LTC3115IFE-2#PBF | 量产 | |
LTC3115IFE-2#TRPBF | 量产 | |
LTC3115MPFE-2#PBF | 量产 | |
LTC3115MPFE-2#TRPBF | 量产 | |
4月 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
LTC3115EDHD-2#WPBF | 量产 | |
LTC3115EDHD-2#WTRPBF | 量产 | |
LTC3115EFE-2#WPBF | 量产 | |
LTC3115EFE-2#WTRPBF | 量产 | |
LTC3115IDHD-2#WPBF | 量产 | |
LTC3115IDHD-2#WTRPBF | 量产 | |
LTC3115IFE-2#WPBF | 量产 | |
LTC3115IFE-2#WTRPBF | 量产 | |
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3115EDHD-2#WPBF | 量产 | |
LTC3115EDHD-2#WTRPBF | 量产 | |
LTC3115EFE-2#WPBF | 量产 | |
LTC3115EFE-2#WTRPBF | 量产 | |
LTC3115IDHD-2#WPBF | 量产 | |
LTC3115IDHD-2#WTRPBF | 量产 | |
LTC3115IFE-2#WPBF | 量产 | |
LTC3115IFE-2#WTRPBF | 量产 | |
4月 12, 2022 - 22_0081 Moisture Sensitivity Level Rating Change of LTC3114-1, LTC3115-1, LTC3115-2 with #W for LFCSP Package. |
||
LTC3115EDHD-2#WPBF | 量产 | |
LTC3115EDHD-2#WTRPBF | 量产 | |
LTC3115IDHD-2#WPBF | 量产 | |
LTC3115IDHD-2#WTRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3115EFE-2#PBF | 量产 | |
LTC3115EFE-2#TRPBF | 量产 | |
LTC3115HFE-2#PBF | 量产 | |
LTC3115HFE-2#TRPBF | 量产 | |
LTC3115IFE-2#PBF | 量产 | |
LTC3115IFE-2#TRPBF | 量产 | |
LTC3115MPFE-2#PBF | 量产 | |
LTC3115MPFE-2#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3115-1
- LTC3115-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3115-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论