LTC3100

量产

1.5MHz 同步双通道 DC/DC 转换器和 100mA LDO

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 极其紧凑的三电源轨解决方案
  • 突发模式 (Burst Mode®) 操作,IQ = 15μA
  • 1.5MHz 固定频率操作
  • 电源良好指示器
  • 700mA 同步升压型 DC/DC
    • 0.65V 至 5V VIN 范围
    • 1.5V 至 5.25V VOUT 范围
    • 94% 峰值效率
    • VIN > VOUT 操作
    • 输出断接
  • 250mA 同步降压型 DC/DC
    • 1.8V 至 5.5V VIN 范围
    • 0.6V 至 5.5V VOUT 范围
  • LDO (VIN 在内部连接至 VBST)
    • 0.6V 至 5.25V VOUT 范围
    • 200mV 压差电压 (在 100mA)
  • 采用 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装

 

LTC3100
1.5MHz 同步双通道 DC/DC 转换器和 100mA LDO
Two-Cell, Triple Output Converter Efficiency and Power Loss vs Load Current, VIN = 2.4V Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 1
LTC2935 量产 具电源故障输出、可选门限的超低功率监控器
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1326A

LTC3100EUD Demo Board | 1.5MHz Synchronous Dual-Channel DC/DC Converter and 100mA LDO

产品详情

Demonstration circuit 1326A consists of three voltage regulators; a synchronous boost, a synchronous buck and a linear LDO. Jumpers are provided for selecting a total of nine output voltages (3 boost output voltages: 1.8V/3.3V/5V, 3 buck output voltages: 1.2V/1.5V/1.8V, and 3 LDO output voltages: 1.5V/2.85V/3V). The high efficiency DC/DC converters feature 700mA switches for the boost, 250mA for the buck and a 100mA rating for the LDO regulator. With a light load, the boost converter can startup with an input voltage as low as 700mV and once started, the input can go as low as 500mV while maintaining a regulated output. That maximum boost and buck input voltage is 5.5V. The buck converter requires 1.8V minimum input.

DC1326A
LTC3100EUD Demo Board | 1.5MHz Synchronous Dual-Channel DC/DC Converter and 100mA LDO
DC1326A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3100的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览