LTC2980-24
推荐用于新设计24通道PMBus电源系统管理器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 对 24 个电源进行排序、微调、裕量设置和监控
- 管理故障、监控遥测和创建故障日志
- 符合 PMBus 标准的命令集
- 受 LTpowerPlay® GUI 支持
- 在目标的 0.15% 范围内对电源进行裕量设置和微调
- 每个通道具有快速 OV/UV 监控器
- 在多个 ADI PSM 套件之间协调时序监控和故障管理
- 自动将故障记录到内部 EEPROM 中
- 可自主运行,无需额外的软件
- 内部温度和输入电压监控器
- 准确监控 24 个输出电压、三个输入电压和内部裸片温度
- I2C/SMBus 串行接口
- 可由 3.3V 或 4.5V 到 15V 的电源供电
- 可编程看门狗计时器
- 采用 210 引脚、8.1mm × 16.9mm BGA 封装
LTC2980-24是一款24通道电源系统管理器,用于排序、调整(伺服)、余量微调、监控、管理故障、提供遥测并创建故障日志。PMBus命令支持上电顺序、精密负载点电压调整和余量微调。DAC采用专有的软连接算法,使电源扰动降至最小。电源监控器功能包括24个电源输出通道和3个电源输入通道的过压和欠压阈值限制,以及过温和欠温限制。检测到故障后,可编程故障响应可通过可选重试禁用电源。禁用电源的故障可自动触发故障状态和相关遥测的黑盒EEPROM存储。内部16位ADC可监控24个输出电压、3个输入电压和裸片温度。此外,可以对奇数通道进行配置,以测量电流检测电阻上的电压。可编程看门狗定时器可监控停止条件下的微处理器活动并在必要时重置微处理器。单线式总线在多个ADI电源系统管理(PSM)器件上同步电流。集成ECC的配置EEPROM支持自动工作,而无需附加软件。
应用
- 计算机和网络服务器
- 工业测试与测量
- 高可靠性系统
- 医疗成像
- 视频
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2980AY-24#PBF | 210-Lead BGA (16.9mm × 8.1mm × 1.52mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2022 - 22_0087 LTC2980-24 Datasheet Limit Change |
||
LTC2980AY-24#PBF | 量产 | |
2月 2, 2022 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTC2980AY-24#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2980-24的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论