LTC2877
LTC2877
量产±60V 坚固型 PROFIBUS RS485 收发器
- 产品模型
- 12
Viewing:
产品详情
- 符合 PROFIBUS IEC 61158-2 标准
- 提供了至 ±60V 的过压线路故障保护
- ±52kV ESD (在接口引脚上),±15kV (在所有其他引脚上)
- ±2kV (Level 4) IEC61000-4-4 快速瞬态突发
- ±25V 工作共模范围
- 20Mbps 最大波特率
- 用于灵活数字接口的 1.65V 至 5.5V 逻辑电源引脚 (LTC2877)
- 5V 电源能够在低至 3V 的电压下工作,可适合低功率、低摆幅应用
- 具 240mV 迟滞的全平衡差分接收器门限用于实现上佳的噪声容限和低占空比失真
- 针对开路、短路和终接情况的接收器故障安全
- 宽工作温度范围:–40°C 至 125°C
- 采用小型 DFN 封装和 MSOP 封装
LTC®2876 和 LTC2877 是 PROFIBUS RS485 收发器,专为满足针对 PROFIBUS-DP 主控器和 PROFIBUS-DP 受控器的测试规范而设计,可全面兼容 IEEE 61158-2,Type 3:介质连接单元 (MAU)。LTC2876 / LTC2877 的工作速率高达 20Mbps,可支持高至 12Mbps 的所有 PROFIBUS 数据速率。
LTC2876 和 LTC2877 异常地坚固,在总线引脚上可耐受 ±60V 故障,并提供了至 ±52V 的 ESD 保护等级。这些器件适合严酷的环境或那些也许因疏忽而连接了 24V 电源的场合。±25V 的扩展输入共模范围和全面的故障安全操作改善了噪声系统中的数据通信可靠性。
LTC2876 和 LTC2877 利用一个 4.5V 至 5.5V 的电源电压满足了 PROFIBUS 和 RS485 规格,但是它们能在低至 3V 的电压条件下运作,此时的电源电流有所减小。
产品选择指南
器件型号 |
逻辑电源引脚 | 封装 |
LTC2876 | 无 | DFN-8, MSOP-8 |
LTC2877 | 有 | DFN-10, MSOP-10 |
Applications
- PROFIBUS-DP
- 工业通信网络
- RS485 和 RS422 系统
- 3V 低电压差分信号传输
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
视频 2
产品选型卡 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2877CDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2877CDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2877CMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2877CMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2877HDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2877HDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2877HMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2877HMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2877IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2877IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2877IMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2877IMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2877CMSE#PBF | 量产 | |
LTC2877CMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC2877HMSE#PBF | 量产 | |
LTC2877HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC2877IMSE#PBF | 量产 | |
LTC2877IMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2877CMSE#PBF | 量产 | |
LTC2877CMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC2877HMSE#PBF | 量产 | |
LTC2877HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC2877IMSE#PBF | 量产 | |
LTC2877IMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC2876 | 量产 | ±60V 坚固型 PROFIBUS RS485 收发器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2877的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论