LTC2872

量产

具集成型终端的 RS232 / RS485 双通道多协议收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4 个 RS232 和 2 个 RS2485 收发器
  • 3V 至 5.5V 电源电压
  • 20Mbps RS485 和 500kbps RS232
  • 可自动选择集成型 RS485 (120Ω) 和 RS232 (5kΩ) 终端电阻器
  • 半双工 / 全双工 RS485 开关
  • 逻辑环回模式
  • 高 ESD:±16kV (在线路 I/O 上)
  • 1.7V 至 5.5V 逻辑接口
  • 可支持多达 256 个 RS485 节点
  • RS485 接收器全面的故障保险功能消除了 UART 闭锁
  • 采用 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装
LTC2872
具集成型终端的 RS232 / RS485 双通道多协议收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多协议收发器 3
LTC2870 量产 具集成型终端的 RS232 / RS485 多协议收发器
LTC2871 量产 具集成型终端的 RS232 / RS485 多协议收发器
LTC2873 量产 具可通断终端的单总线 RS485 / RS232 多协议收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
DC1851A

LTC2872 RS232/RS485 Dual Multiprotocol Transceiver with Integrated Termination

产品详情

DC1851A: Demo Board for the LTC2872 RS232/RS485 Dual Multiprotocol Transceiver with Integrated Termination.


 


DC1851A
LTC2872 RS232/RS485 Dual Multiprotocol Transceiver with Integrated Termination

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2872的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览