LTC2856-1

量产

20Mbps 和转换速率受限型 15kV RS485/RS422 收发器

产品模型
24
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 20Mbps 或低 EMI 250kbps 最大数据速率
  • 不会因 ESD 而受损或发生锁断:±15kV HBM
  • 高输入阻抗支持 256 个节点 (C、I 等级)
  • 工作温度高达 125ºC (H 等级)
  • 在整个共模范围内保证故障保险接收器操作
  • 电流受限驱动器和热停机
  • 延迟微功率停机:最大电流消耗为 5μA (C、I 等级)
  • 上电 / 断电无干扰驱动器输出
  • 低工作电流:接收模式中的最大值为 900μA
  • 符合 TIA/EIA-485-A 规范
  • 采用 8 引脚和 10 引脚 3mm x 3mm DFN 以及 8 引脚和 10 引脚 MSOP 封装


LTC2856-1
20Mbps 和转换速率受限型 15kV RS485/RS422 收发器
LTC2858-1 at 20Mbps Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4 Product Package 5 Product Package 6
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
隔离式 RS-485 接口 1
LTM2881 量产 完整的隔离型 RS485 / RS422 μModule 收发器和电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2856-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览