LTC2846

量产

具终端的 3.3V 软件可选多协议收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 软件可选收发器支持: RS232、RS449、EIA530、EIA530-A、V.35、V.36、X.21
  • 采用单 3.3V 电源工作
  • 符合经德国莱茵 TUV 集团北美股份有限公司认证的 NET1、NET2 和 TBR2 标准,报告编号:TBR2/050101/02,TBR2/051501/02
  • 用于 3.3V 至 5V 转换的 1.2MHz 升压型开关稳压器
  • 片内电缆终端
  • 和 LTC2844 或 LTC2845 构成完整的 DTE 或 DCE 端口
  • 小占板面积
  • 采用 36 引脚 SSOP (0.209” 宽) 封装
       
LTC2846
具终端的 3.3V 软件可选多协议收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
DC497A

LTC2846CG LTC2844CG | 软件可选多协议收发器

产品详情

DC497A演示板适用于:

LTC2844 3.3V软件可选多协议收发器

具有端接功能的LTC2846 3.3V软件可选多协议收发器

eval board
DC513A

LTC2846CG LTC2845CG | 软件可选多协议收发器

产品详情

DC513A演示板适用于:

LTC2846具有端接功能的3.3V软件可选多协议收发器

LTC2845 3.3V软件可选多协议收发器

DC497A
LTC2846CG LTC2844CG | 软件可选多协议收发器
DC513A
LTC2846CG LTC2845CG | 软件可选多协议收发器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2846的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览