LTC2637

量产

具 10ppm/°C 基准的 8 通道、12 位、I2C VOUT DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成精准基准:
    • 2.5V 全标度 10ppm/°C (LTC2637-L)
    • 4.096V 全标度 10ppm/°C (LTC2637-H)
  • 最大 INL 误差:2.5LSB (LTC2637-12)
  • 低噪声:0.75mVP-P (0.1Hz 至 200kHz)
  • 在 –40°C 至 125°C 的温度范围内保证单调特性
  • 可选的内部或外部基准
  • 2.7V 至 5.5V 电源范围 (LTC2637-L)
  • DAC 之间的超低串扰 (<3nV•s)
  • 低功率:在 3V 电压条件下每个 DAC 的消耗电流为 100μA (LTC2637-L)
  • 上电复位至零标度 / 中间标度
  • 双缓冲数据锁存器
  • 纤巧型 14 引脚 4mm x 3mm DFN 和 16 引脚 MSOP 封装

LTC2637
具 10ppm/°C 基准的 8 通道、12 位、I2C VOUT DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
串行总线缓冲器、扩展器和加速度计 1
LTC4317 量产 双通道 I2C / SMBus 地址转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Linduino 3

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

打开工具

评估套件

eval board
DC1534A-D

LTC2637-HMI12 | 12-Bit Octal I2C DAC (4.096V Internal Reference Mode, Reset to Mid-Scale), Requires DC590

产品详情

DC1534A-D: Demo Board for the LTC2637-12 Octal 12-Bit I2C VOUT DACs with 10ppm/°C Reference.

eval board
DC1534A-B

LTC2637-LMI12 | 12-Bit Octal I2C DAC (2.5V Interface Reference Mode, Reset to Mid-Scale), Requires DC590

产品详情

DC1534A-B: Demo Board for the LTC2637-12 Octal 12-Bit I2C VOUT DACs with 10ppm/°C Reference.

eval board
DC1534A-C

LTC2637-HZ12 | 12-Bit Octal I2C DAC (4.096V Internal Reference Mode, Reset to Zero-Scale), Requires DC590

产品详情

DC1534A-C: Demo Board for the LTC2637-12 Octal 12-Bit I2C VOUT DACs with 10ppm/°C Reference.

eval board
DC1534A-A

LTC2637-LZ12 | 12-Bit Octal I2C DAC (2.5V Interface Reference Mode, Reset to Zero-Scale), Requires DC590

产品详情

DC1534A-A: Demo Board for the LTC2637-12 Octal 12-Bit I2C VOUT DACs with 10ppm/°C Reference.

DC1534A-D
LTC2637-HMI12 | 12-Bit Octal I2C DAC (4.096V Internal Reference Mode, Reset to Mid-Scale), Requires DC590
DC1534A-B
LTC2637-LMI12 | 12-Bit Octal I2C DAC (2.5V Interface Reference Mode, Reset to Mid-Scale), Requires DC590
DC1534A-C
LTC2637-HZ12 | 12-Bit Octal I2C DAC (4.096V Internal Reference Mode, Reset to Zero-Scale), Requires DC590
DC1534A-A
LTC2637-LZ12 | 12-Bit Octal I2C DAC (2.5V Interface Reference Mode, Reset to Zero-Scale), Requires DC590

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2637的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览