LTC2634

量产

具 10ppm/ºC 基准的 4 通道 12 位轨至轨 DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成精准基准 
    • 2.5V 全标度 10ppm/ºC (LTC2634-L) 
    • 4.096V 全标度 10ppm/ºC (LTC2634-H)
  • 最大 INL 误差:±2.5 LSB (LTC2634-12)
  • 低噪声:0.75mVP-P (0.1Hz 至 200kHz)
  • 在 -40ºC 至 125ºC 的温度范围内保证单调特性
  • 可选的内部或外部基准
  • 2.7V 至 5.5V 电源范围 (LTC2634-L)
  • DAC 之间的超低串扰 (2.4nV•s)
  • 低功率:0.6mA (在 3V)
  • 上电复位至零标度/中间标度
  • 双缓冲数据锁存器
  • 纤巧型 16 引脚 3mm x 3mm QFN 和 10 引脚 MSOP 封装

 

LTC2634
具 10ppm/ºC 基准的 4 通道 12 位轨至轨 DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
PWM至电压输出数模转换器 1
LTC2645 量产 具 10ppm/ºC 基准的四通道、12 / 10 / 8 位 PWM 至 VOUT DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1488A-D

LTC2634-HMI12: 12-Bit VOUT Quad DAC (4.096V Reference, Reset to Mid-scale, Internal Reference), (Requires DC590)

产品详情

DC1488A-D: Demo Board for the LTC2634-12 Quad 12-Rail-to-Rail DACs with 10ppm/°C Reference.

eval board
DC1488A-B

LTC2634-LMI12: 12-Bit Quad VOUT DAC (2.5V Reference, Reset to Mid-scale, Internal Reference), (Requires DC590)

产品详情

DC1488A-B: Demo Board for the LTC2634-12 Quad 12-Rail-to-Rail DACs with 10ppm/°C Reference.

eval board
DC1488A-A

LTC2634-LZ12 | 12-Bit Quad VOUT DAC (2.5V Reference, Reset to Zero-scale), (Requires DC590)

产品详情

DC1488A-A: Demo Board for the LTC2634-12 Quad 12-Rail-to-Rail DACs with 10ppm/°C Reference.

eval board
DC1488A-C

LTC2634-HZ12: 12-Bit VOUT Quad DAC (4.096V Reference, Reset to Zero-scale), (Requires DC590)

产品详情

DC1488A-C: Demo Board for the LTC2634-12 Quad 12-Rail-to-Rail DACs with 10ppm/°C Reference.

DC1488A-D
LTC2634-HMI12: 12-Bit VOUT Quad DAC (4.096V Reference, Reset to Mid-scale, Internal Reference), (Requires DC590)
DC1488A-B
LTC2634-LMI12: 12-Bit Quad VOUT DAC (2.5V Reference, Reset to Mid-scale, Internal Reference), (Requires DC590)
DC1488A-A
LTC2634-LZ12 | 12-Bit Quad VOUT DAC (2.5V Reference, Reset to Zero-scale), (Requires DC590)
DC1488A-C
LTC2634-HZ12: 12-Bit VOUT Quad DAC (4.096V Reference, Reset to Zero-scale), (Requires DC590)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2634的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览