ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LTC2620
量产采用 16 引脚 SSOP 封装的八通道 12 位轨至轨 DAC
- 产品模型
- 8
产品详情
- 体积最小的引脚兼容型八通道 DAC
- LTC2600:16 位
- LTC2610:14 位
- LTC2620:12 位
- 在整个工作温度范围内保证 16 位单调性
- 2.5V 至 5.5V 的宽供电电压范围
- 低功耗操作:在 3V 工作电压下每个 DAC 的消耗电流为 250uA
- 单个通道的消耗电流降至 1uA (最大值)
- DAC 之间的串扰极低 (<10uV)
- 高轨至轨输出驱动电流 (±15mA,最小值)
- 双缓冲数字输入
- 引脚兼容型 10 位 / 8 位器件版本 (LTC1660/LTC1665)
- 纤巧型 16 引脚窄体 SSOP 和 20 引脚 4mm x 5mm DFN 封装
LTC®2600/LTC2610/LTC2620 是采用 16 引脚窄体 SSOP 封装和 20 引脚 4mm x 5mm QFN 封装的八通道 16、14 和 12 位、2.5V 至 5.5V 轨至轨电压输出 DAC。它们内置高性能输出缓冲器,并保证具有单调特性。
这些器件建立了 16 位和 14 位 DAC 的板密度新基准,以及单电源、多路电压输出应用中输出驱动、串扰和负载调节的高性能标准。
该器件采用了一个简单的 SPI / MICROWIRE 兼容型三线式串行接口,可在高达 50MHz 的时钟频率下工作。它们具有菊链操作能力和一种硬件 CLR 功能。
LTC2600/LTC2610/LTC2620 采用了一个加电复位电路。在上电期间,电压输出上升至零标度以上不足 10mV;在上电之后,电压输出维持在零标度,直到出现一个有效写操作和更新操作为止。
Applications
- 移动通信
- 过程控制和工业自动化
- 仪表
- 自动测试设备
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
LTC2620CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC2620CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC2620CUFD#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2620CUFD#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2620IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC2620IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC2620IUFD#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2620IUFD#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC2620CGN#PBF | 量产 | |
LTC2620CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC2620IGN#PBF | 量产 | |
LTC2620IGN#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC2620CGN#PBF | 量产 | |
LTC2620CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC2620IGN#PBF | 量产 | |
LTC2620IGN#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC2620CGN#PBF | 量产 | |
LTC2620CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC2620IGN#PBF | 量产 | |
LTC2620IGN#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2620的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论