LTC2656

量产

具10ppm/ºC 最大值基准的八通道、12 位、轨至轨 DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 精准10ppm/ºC 最大值基准
  • 最大 INL 误差:±4LSB (在 16 位)
  • 在整个温度范围内保证单调
  • 可选择的内部或外部基准
  • 2.7V 至 5.5V 电源范围 (LTC2656-L)
  • 集成基准缓冲器
  • DAC 之间的超低串扰 (<1nV•s)
  • 上电复位至零标度 / 中间标度
  • 异步 LDAC 更新引脚
  • 纤巧型 20 引脚 4mm x 5mm QFN 封装和 20 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装

 

LTC2656
具10ppm/ºC 最大值基准的八通道、12 位、轨至轨 DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
多通道电压输出数模转换器 1
LTC2668 量产 具 10ppm/ºC 最大值基准的 16 通道、16 位 / 12 位、±10V VOUT SoftSpan DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1397B-A

LTC2656-L16 Demo Board | Octal SPI 16-Bit Voltage Output DAC with 1.25V Reference (requires DC2026)

产品详情

Demonstration circuit 1397B features the LTC2656 Octal 16-bit DAC with ±4LSB INL error. This device establishes a new board-density benchmark for 16-bit DACs and advances performance standards for output drive, crosstalk and load regulation in single supply, voltage-output multiple DACs.

eval board
DC1397B-B

LTC2656-H16 Demo Board | Octal SPI 16-bit Voltage Output DAC with 2.048V Reference (requires DC2026)

产品详情

Demonstration circuit 1397B features the LTC2656 Octal 16-bit DAC with ±4LSB INL error. This device establishes a new board-density benchmark for 16-bit DACs and advances performance standards for output drive, crosstalk and load regulation in single supply, voltage-output multiple DACs.


 


DC1397B-A
LTC2656-L16 Demo Board | Octal SPI 16-Bit Voltage Output DAC with 1.25V Reference (requires DC2026)
DC1397B-B
LTC2656-H16 Demo Board | Octal SPI 16-bit Voltage Output DAC with 2.048V Reference (requires DC2026)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2656的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览