LTC2617
量产具 I2C 接口的 14 位、双通道、轨至轨 DAC
- 产品模型
- 8
产品详情
- 外形尺寸最小的引脚兼容型双通道 DAC:
- LTC2607: 16 位
- LTC2617: 14 位
- LTC2627: 12 位
- 在整个温度范围内保证具有单调性
- 27 个可选地址
- 400kHz I2C 接口
- 2.7V 至 5.5V 宽电源范围
- 低功率操作:每个 DAC 的消耗电流为 260μA (在 3V)
- 断电至 1μA (最大值)
- 高轨至轨输出驱动 (±15mA,最小值)
- 超低串扰 (30μV)
- 双缓冲数据锁存器
- 异步 DAC 更新引脚
- LTC2607 / LTC2617 / LTC2627:上电复位至零标度
- LTC2607-1 / LTC2617-1 / LTC2627-1:上电复位至中间标度
- 纤巧型 (3mm x 4mm) 12 引脚 DFN 封装
LTC®2607 / LTC2617 / LTC2627 是双通道 16 位、14 位和 12 位 2.7V 至 5.5V 轨至轨电压输出 DAC,采用 12 引脚 DFN 封装。它们内置了高性能输出缓冲器,并保证具有单调特性。
这些器件为 16 位和 14 位 DAC 建立了新的电路板密度标准,并提升了单电源、电压输出 DAC 中的输出驱动和负载调节的性能标准。
这三款器件采用了一个二线式 I2C 兼容型串行接口。LTC2607 / LTC2617 / LTC2627 可工作于标准模式 (时钟速率为 100kHz) 和快速模式 (时钟速率为 400kHz)。另外,这些器件还具有一个异步 DAC 更新引脚 (LDAC) 。
LTC2607 / LTC2617 / LTC2627 内置了一个上电复位电路。在上电期间,电压输出上升至零标度以上不足 10mV;而在上电操作之后,它们将保持于零标度,直到出现一个有效写操作和更新操作为止。上电复位电路将 LTC2607-1 / LTC2617-1 / LTC2627-1 复位至中间标度。电压输出保持在中间标度,直至出现一个有效写操作和更新操作为止。
应用
- 移动通信
- 过程控制和工业自动化
- 仪表
- 自动测试设备
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
LTC2617CDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2617CDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2617CDE-1#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2617CDE-1#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2617IDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2617IDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2617IDE-1#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2617IDE-1#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具Linduino 3
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2617的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论