LTC2358-16

量产

具有30VP-P共模范围的缓冲八通道、16位、每通道200ksps差分±10.24V ADC

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 每通道吞吐量:200ksps
  • 八个缓冲同步采样通道
  • 最大输入漏电流:400pA/4nA85°C/125°C时)
  • ±1LSB INL(最大值,±10.24V范围)
  • 保证16位、无失码
  • 差分、宽共模范围输入
  • 每通道SoftSpan输入范围:
    • ±10.24V0V10.24V±5.12V0V5.12V
    • ±12.5V0V12.5V±6.25V0V6.25V
  • 单次转换SNR94.2dB(典型值)
  • −111dB THD(典型值,fIN = 2kHz时)
  • 128dB CMRR(典型值,fIN = 200Hz时)
  • 轨到轨输入过驱容差
  • 集成基准电压源和缓冲器(4.096V)
  • SPI CMOS1.8V5V)和LVDS串行I/O
  • 内部转换时钟,无周期延迟
  • 功耗:219mW(每通道27mW,典型值)
  • 48引脚(7mm × 7mm)LQFP封装
LTC2358-16
具有30VP-P共模范围的缓冲八通道、16位、每通道200ksps差分±10.24V ADC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 1
LTC6655 量产 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
同步采样ADC 1
LTC2358-18 量产 具有30VP-P共模范围的缓冲八通道、18位、每通道200ksps差分±10.24V ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2365A-E

LTC2358-16 Demo Board | Buffered Octal, 16-Bit, 200ksps Simultaneous Sampling SAR ADC (Requires DC590, DC2026 or DC890)

产品详情

演示电路2365A突出显示了LTC2358系列缓冲输入ADC。LTC2358/LTC2357/LTC2353/LTC2333均为集成前端缓冲器的低噪声、高速、16/18位逐次逼近寄存器(SAR) ADC。这些ADC可接受宽共模范围。这些ADC具有毫伏输入和高CMRR,能够直接连接到各种传感器,而不会影响测量精度。该演示手册针对LTC2358-18,但适用于该系列中的所有器件,主要区别在于位数、通道数和最大采样速率。LTC2358-18具有灵活的SoftSpan™接口,允许对每个通道上的输入电压范围进行转换控制。内部2.048V基准电压和2X缓冲器可简化基本操作,同时外部基准电压源可用于增加ADC的输入范围和SNR。

DC2365A-E
LTC2358-16 Demo Board | Buffered Octal, 16-Bit, 200ksps Simultaneous Sampling SAR ADC (Requires DC590, DC2026 or DC890)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2358-16的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览