LTC2348-16

量产

具宽输入共模范围的 8 通道、16 位、200ksps、差分 ±10.24V 输入 SoftSpan ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 每通道 200ksps 吞吐速率
  • 8 个同时采样通道
  • ±1LSB INL (最大值)
  • 保证 16 位,无漏失码
  • 差分、宽共模范围输入
  • 每个通道的 SoftSpan 输入范围:
    • ±10.24V、0V 至 10.24V、±5.12V、0V 至 5.12V
    • ±12.5V、0V 至 12.5V、±6.25V、0V 至 6.25V
  • 94.4dB 单转换 SNR (典型值)
  • 在 fIN = 2kHz 时 THD 的典型值为 −109dB
  • 在 fIN = 200Hz 时 CMRR 的典型值为 118dB
  • 轨至轨输入过驱动容限
  • 保证运作至 125ºC
  • 集成型基准和缓冲器 (4.096V)
  • 2.5V 至 5V 外部基准输入范围
  • SPI CMOS (1.8V 至 5V) 和 LVDS 串行 I/O
  • 内部转换时钟,无周期延迟
  • 140mW 功率耗散 (典型值)
  • 48 引脚 (7mm x 7mm) LQFP 封装

LTC2348-16
具宽输入共模范围的 8 通道、16 位、200ksps、差分 ±10.24V 输入 SoftSpan ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 2

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
SPI隔离器 1
LTM2893 量产 100MHz 隔离型 ADC 串行接口
串联基准电压源 1
LTC6655 量产 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1
LT1355 量产 双路 12MHz、400V/μs 运算放大器
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 1
LT1469 推荐用于新设计 双通道、90MHz、22V/μs、准确度达16位的运算放大器
同步采样ADC 1
LTC2348-18 量产 具宽输入共模范围的 8 通道、18 位、200ksps、差分 ±10.24V 输入 SoftSpan ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2094A-D

LTC2348-16演示板 | 八通道、16位、200ksps同步采样SAR ADC(需要DC590、DC2026或DC890)

产品详情

演示电路2094A显示驱动LTC®2348 ADC系列的正确方式。LTC2348/LTC2347/LTC2343均为低噪声、高速、同步采样16/18位逐次逼近寄存器(SAR) ADC。该演示手册针对LTC2348-18,但适用于该系列中的所有器件,主要区别在于位数、通道数和最大采样速率。LTC2348-18具有灵活的SoftSpan™接口,允许对每个通道上的输入电压范围进行转换控制。内部2.048V基准电压和2X缓冲器可简化基本操作,同时外部基准电压源可用于增加ADC的输入范围和SNR。


 


DC2094A-D
LTC2348-16演示板 | 八通道、16位、200ksps同步采样SAR ADC(需要DC590、DC2026或DC890)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2348-16的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览