LTC2335-16

量产

具宽输入共模范围的 16 位、1Msps、8 通道差分 ±10.24V 输入 SoftSpan ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1Msps 吞吐速率
  • ±1LSB INL (最大值)
  • 保证 16 位,无漏失码
  • 差分、宽共模范围输入
  • 具 SoftSpan 输入范围的 8 通道多路复用器:
    • ±10.24V、0V 至 10.24V、±5.12V、0V 至 5.12V
    • ±12.5V、0V 至 12.5V、±6.25V、0V 至 6.25V
  • 94.4dB 单转换 SNR (典型值)
  • 在 fIN = 2kHz 时 THD 的典型值为–109dB
  • 118dB CMRR,125dB 有源串扰 (典型值)
  • 轨至轨输入过驱动容限
  • 具无延迟控制功能的可编程排序器
  • 保证运作至 125℃
  • 集成型基准和缓冲器 (4.096V)
  • SPI CMOS (1.8V 至 5V) 和 LVDS 串行 I/O
  • 无流水线延迟,无周期延迟
  • 180mW 功率耗散 (典型值)
  • 48 引脚 (7mm x 7mm) LQFP 封装

LTC2335-16
具宽输入共模范围的 16 位、1Msps、8 通道差分 ±10.24V 输入 SoftSpan ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 2

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


评估套件

eval board
DC2412A-B

LTC2335-16 Demo Board | Octal, 16-Bit, 1Msps Multiplexed Input SAR ADC (requires DC590, DC2026 or DC890)

产品详情

Demonstration circuit 2412A shows the proper way to drive the LTC2335 ADC. The LTC2335 is a low noise, high speed, 8-channel 16-/18-bit successive approximation register (SAR) ADC. The LTC2335 has a flexible SoftSpan interface that allows conversion-by-conversion control of the input voltage span on a per-channel basis. An internal 2.048V reference and 2× buffer simplify basic operation while an external reference can be used to increase the input range and the SNR of the ADC.

DC2412A-B
LTC2335-16 Demo Board | Octal, 16-Bit, 1Msps Multiplexed Input SAR ADC (requires DC590, DC2026 or DC890)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2335-16的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览