LT1355
量产双路 12MHz、400V/μs 运算放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 12MHz 增益带宽
- 400V/μs 转换速率
- 每个放大器的最大电源电流为 1.25mA
- 稳定的单位增益
- C-Load™ 运算放大器用于驱动所有的容性负载
- 10nV/√Hz 输入噪声电压
- 800μV 最大输入失调电压
- 300nA 最大输入偏置电流
- 70nA 最大输入失调电流
- 12V/mV 最小 DC 增益,RL = 1k
- 230ns 稳定时间 (至 0.1%),10V 阶跃
- 280ns 稳定时间 (至 0.01%),10V 阶跃
- ±12V 最小输出摆幅 (驱动 500Ω 负载)
- ±2.75V 最小输出摆幅 (驱动 150Ω 负载)
- 规格在 ±2.5V、±5V 和 ±15V
LT®1355 / LT1356 是双路和四路、低功率、高速运算放大器,具有出色的 AC 和 DC 性能。与具有相似带宽的同类器件相比,这些放大器具有低得多的电源电流和较高的转换速率。所采用的电路拓扑结构是一个电压反馈放大器,并具有匹配的高阻抗输入以及电流反馈放大器的转换性能。高转换速率和单级设计提供了超卓的稳定特性,使电路成为数据采集系统的理想选择。每个输出可驱动一个 500Ω 负载至 ±12V (采用 ±15V 电源) 和一个 150Ω 负载至 ±2.75V (采用 ±5V 电源)。这两款放大器可在采用任何容性负载的情况下保持稳定,因而使其成为缓冲应用的合适之选。
LT1355 / LT1356 隶属于一个快速、高性能放大器系列,该系列采用了上述独特的拓扑结构,并运用了凌力尔特公司的先进互补双极型加工工艺。如需 LT1355 / LT1356 的单路放大器版本,请查阅 LT1354 的产品手册。如需具有更高电源电流的较高带宽器件,请查阅 LT1357 ~ LT1365 的产品手册。当每个放大器的电源电流为 2mA、4mA 和 6mA 时,可提供 25MHz、50MHz 和 70MHz 的带宽。以上每款放大器都可提供单路、双路和四路版本。
Applications
- 宽带放大器
- 缓冲器
- 有源滤波器
- 数据采集系统
- 光电二极管放大器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 3
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1355CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1355CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1355CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1355CN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1355CN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1355CN8#PBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1355CS8#PBF | 量产 | |
LT1355CS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1355CS8#PBF | 量产 | |
LT1355CS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1355CS8#PBF | 量产 | |
LT1355CS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1355
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1355的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论