LTC2344-16

量产

具宽输入共模范围的 4 通道、16 位、每通道 400ksps、差分 SoftSpan ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 每通道 400ksps吞吐速率
  • 4 个同时采样通道
  • ±1.25LSB INL (最大值)
  • 保证 16 位,无漏失码
  • 差分、宽共模范围输入
  • 每个通道的 SoftSpan 输入范围:
    • ±4.096V、0V 至 4.096V、±2.048V、0V 至 2.048V
    • ±5V、0V 至 5V、±2.5V、0V 至 2.5V
  • 93.4dB 单转换 SNR (典型值)
  • 在 fIN = 2kHz 时的 -114dB THD (典型值)
  • 在 fIN = 200Hz 时的102dB CMRR (典型值)
  • 轨至轨输入过驱动容限
  • 保证运作至 125°C
  • 集成型基准和缓冲器 (4.096V)
  • SPI CMOS (1.8V 至 5V) 和 LVDS 串行 I/O
  • 内部转换时钟,无周期延迟
  • 81mW 功率耗散 (典型值)
  • 32 引脚 (5mm x 5mm) QFN 封装

LTC2344-16
具宽输入共模范围的 4 通道、16 位、每通道 400ksps、差分 SoftSpan ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 1
LTC6655 量产 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 1
LTC6252 最后购买期限 单路、720MHz、3.5mA、高效、轨至轨 I/O 运放
同步采样ADC 1
LTC2345-16 量产 具宽输入共模范围的 8 通道、16 位、200ksps、差分 SoftSpan ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2520A-B

LTC2344-16演示板|具有宽输入共模范围的四通道、16位、400ksps差分±5V输入SoftSpan ADC(需要DC590、DC2026、DC890)

产品详情

演示电路2520A显示驱动LTC2344 ADC的正确方式。LTC2344是一款低噪声、高速、同步采样16/18位逐次逼近寄存器(SAR) ADC。LTC2344具有灵活的 SoftSpan接口,允许对每个通道上的输入电压范围进行转换控制。内部2.048V基准电压和2×缓冲器可简化基本操作,同时外部基准电压源可用于增加ADC的输入范围和SNR。

DC2520A-B
LTC2344-16演示板|具有宽输入共模范围的四通道、16位、400ksps差分±5V输入SoftSpan ADC(需要DC590、DC2026、DC890)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2344-16的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览