LTC2345-16

量产

具宽输入共模范围的 8 通道、16 位、200ksps、差分 SoftSpan ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 每通道 200ksps 吞吐速率
  • 8 个同时采样通道
  • ±1.25LSB INL (最大值)
  • 保证 16 位,无漏失码
  • 差分、宽共模范围输入
  • 每个通道的 SoftSpan 输入范围:
    • ±4.096V、0V 至 4.096V、±2.048V、0V 至 2.048V
    • ±5V、0V 至 5V、±2.5V、0V 至 2.5V
  • 91dB 单转换 SNR (典型值)
  • 在 fIN = 2kHz 时 THD 的典型值为–113dB
  • 在 fIN = 200Hz 时 CMRR 的典型值为 102dB
  • 轨至轨输入过驱动容限
  • 保证运作至 125℃
  • 集成型基准和缓冲器 (4.096V)
  • SPI CMOS (1.8V 至 5V) 和 LVDS 串行 I/O
  • 内部转换时钟,无周期延迟
  • 81mW 功率耗散 (典型值)
  • 48 引脚 (7mm x 7mm) QFN 封装

LTC2345-16
具宽输入共模范围的 8 通道、16 位、200ksps、差分 SoftSpan ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 2

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
SPI隔离器 1
LTM2893 量产 100MHz 隔离型 ADC 串行接口
串联基准电压源 1
LTC6655 量产 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 1
LTC6252 最后购买期限 单路、720MHz、3.5mA、高效、轨至轨 I/O 运放
同步采样ADC 1
LTC2348-16 量产 具宽输入共模范围的 8 通道、16 位、200ksps、差分 ±10.24V 输入 SoftSpan ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC2326A-B

LTC2345-16 Demo Board | Octal, 16-Bit, 200ksps Simultaneous Sampling SAR ADC (Requires DC590, DC2026 or DC890)

产品详情

Demonstration circuit 2326A shows the proper way to drive the LTC2345 ADC. The LTC2345 is a low noise, high speed, simultaneous sampling 16-/18-bit successive approximation register (SAR) ADC. The LTC2345 has a flexible SoftSpan™ interface that allows conversion-by-conversion control of the input voltage span on a per-channel basis. An internal 2.048V reference and 2× buffer simplify basic operation while an external reference can be used to increase the input range and the SNR of the ADC.

DC2326A-B
LTC2345-16 Demo Board | Octal, 16-Bit, 200ksps Simultaneous Sampling SAR ADC (Requires DC590, DC2026 or DC890)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2345-16的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览