LTC2344-18
量产具宽输入共模范围的 4 通道、18 位、每通道 400ksps、差分 SoftSpan ADC
- 产品模型
- 6
产品详情
- 每通道400ksps 吞吐速率
- 4 个同时采样通道
- ±4LSB INL (最大值,±4.096V 范围)
- 保证18位,无漏失码
- 差分、宽共模范围输入
- 每个通道的 SoftSpan 输入范围:
- ±4.096V、0V 至 4.096V、±2.048V、0V 至 2.048V
- ±5V、0V 至 5V、±2.5V、0V 至 2.5V
- 95dB 单转换 SNR (典型值)
- 在 fIN = 2kHz 时的 -114dB THD (典型值)
- 在 fIN = 200Hz 时的 102dB CMRR (典型值)
- 轨至轨输入过驱动容限
- 保证运作至 125°C
- 集成型基准和缓冲器 (4.096V)
- SPI CMOS (1.8V 至 5V) 和 LVDS 串行 I/O
- 内部转换时钟,无周期延迟
- 81mW 功率耗散 (典型值)
- 32 引脚 (5mm x 5mm) QFN 封装
LTC®2344-18 是一款 18 位、低噪声、4 通道同时采样逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC,其具有差分、宽共模范围输入。该 SoftSpan™ ADC 采用一个 5V 工作电源,并使用内部基准和缓冲器,其每个通道可按“逐个转换”的方式进行独立配置,以接受 ±4.096V、0V 至 4.096V、 ±2.048V、或 0V 至 2.048V 信号。另外,还可以停用个别通道以增加其余通道的吞吐量。
LTC2344-18 模拟输入的宽输入共模范围和 102dB CMRR 使得该 ADC 能够直接对多种信号进行数字处理,从而简化了信号链路设计。这种输入信号灵活性,再加上 ±4LSB INL、无漏失码 (在18位) 和 95dB SNR,使得 LTC2344-18 非常适合于许多要求宽动态范围的应用。
LTC2344-18 支持引脚可选的 SPI CMOS (1.8V 至 5V) 和 LVDS 串行接口。在 CMOS 模式中可以使用 1 ~ 4 个数据输出线道,因而允许用户优化总线宽度和吞吐量。
Applications
- 可编程逻辑控制器
- 工业过程控制
- 医疗成像
- 高速数据采集
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2344CUH-18#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2344CUH-18#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2344HUH-18#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2344HUH-18#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2344IUH-18#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2344IUH-18#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 1 | ||
LTC6655 | 量产 | 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列 |
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 1 | ||
LTC6252 | 最后购买期限 | 单路、720MHz、3.5mA、高效、轨至轨 I/O 运放 |
同步采样ADC 2 | ||
LTC2345-18 | 量产 | 具宽输入共模范围的 8 通道、18 位、200ksps、差分 SoftSpan ADC |
LTC2348-18 | 量产 | 具宽输入共模范围的 8 通道、18 位、200ksps、差分 ±10.24V 输入 SoftSpan ADC |
工具及仿真模型
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2344-18的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论