LTC2066

推荐用于新设计

10μA 电源电流、低 IB、零漂移运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低电源电流:10μA (最大值,每个放大器)
  • 失调电压:5μV (最大值)
  • 失调电压漂移:0.02μV/°C (最大值)
  • 输入偏置电流:
    • 5pA (典型值)
    • 50pA (最大值),–40°C 至 85°C
    • 150pA (最大值),–40°C 至 125°C
  • 集成 EMI 滤波器 ( 1.8GHz 时抑制性能为 90dB)
  • 关断电流:170nA (最大值,每个放大器)
  • 轨至轨输入和输出
  • 工作电源电压范围:1.7V 至 5.25V
  • AVOL:140dB (典型值)
  • 低电荷上电支持占空比应用
  • 规定的温度范围:
    • –40°C 至 85°C
    • –40°C 至 125°C
  • SC70、TSOT-23、MS8 和 DFN 封装
LTC2066
10μA 电源电流、低 IB、零漂移运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 3


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2066

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2837A-A/DC2837A-B

LTC2063/LTC2066 2µA/10µA 电源电流,低 IB,零点漂移运算放大器 

产品详情

演示电路 2837A 是一款采用 SC70 6 引脚封装的可定制板,配备微功耗、零点漂移的运算放大器 LTC2063 (-A 方案)或 LTC2066(-B 方案)和关断功能。该板的布局适用于大多数常用的运算放大器应用,并且几乎未使用多少空间,以较大限度地提高各种应用的灵活性。

DC2837A 在一小块印刷电路板上包含 SC70 封装运算放大器、跳线、单位增益配置电阻器、输入低通滤波器、反向电源保护和电源旁路电容器,还具备用于输入、输出、电源和关断的转台及 SMA 连接器。该板可按需用于分裂轨或单电源。 

用户只需提供外部±2.5 V 分裂电源和一个输入信号,即可操作该板。也可应用外部关断信号,以演示从关断启动器件时的最小瞬态均流。

DC2837A-A/DC2837A-B
LTC2063/LTC2066 2µA/10µA 电源电流,低 IB,零点漂移运算放大器 

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2066的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览