LTC2064
推荐新设计使用2µA 电源电流,低 IB, 零漂移运算放大器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 低电源电流:2μA (最大值,每个放大器)
- 失调电压:5μV (最大值)
- 失调电压漂移:0.02μV/°C (最大值)
- 输入偏置电流:
- 3 pA(典型值)
- 30 pA(最大值), –40°C 至 85°C
- 100 pA(最大值), –40°C 至 125°C
- 集成 EMI 滤波器(1.8 GHz 时抑制性能为 114 dB)
- 关断电流:170nA (最大值,每个放大器)
- 轨到轨输入和输出
- 工作电源电压范围:1.7V 至 5.25V
- AVOL:140 dB(典型值)
- 低电荷上电支持占空比应用
- 额定温度范围:
- –40°C 至 85°C
- –40°C 至 125°C
- SC70,TSOT23,MS8,DFN10,TSSOP14 和
QFN16 封装
LTC2063/LTC2064/LTC2065为单通道、双通道和四通道低功耗、零漂移、20kHz放大器。LTC2063/LTC2064/LTC2065支持以极低功耗实现高分辨率测量。
每个放大器的典型电源电流为1.4µA,最大值为2µA。可用关断模式已经过优化,可较大限度地降低占空比应用中的功耗,并且上电期间的电荷损耗很低,系统总功耗得以降低。
LTC2063/LTC2064/LTC2065的自校准电路可实现非常低的输入失调(最大5µV)和失调漂移(0.02µV/°C)。最大输入偏置电流仅为 20pA,在整个额定温度范围内不超过 100pA。LTC2063/LTC2064/LTC2065的极低输入偏置电流允许在反馈网络中使用节省功耗的高值电阻。
凭借超低静态电流和出色的精度,LTC2063/LTC2064/LTC2065可作为便携式、能量收集和无线传感器应用中的信号链构建模块。
LTC2063 采用 6 引脚 SC70 和 5 引脚 TSOT-23 两种封装。LTC2064 采用 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 DFN 两种封装。LTC2065提供14引脚TSSOP和16引脚3mm × 3mm QFN两种封装。这些器件的额定温度范围为 –40°C 至 85°C 和 –40°C 至 125°C。
应用
- 无线 Mesh 网络中的信号调理
- 便携式仪器仪表系统
- 低功耗传感器调理
- 气体探测
- 温度测量
- 医疗仪器
- 能量采集应用
- 低功耗电流检测
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2064HDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2064HDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2064HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC2064HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC2064IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2064IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2064IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC2064IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2064HMS8#PBF | 量产 | |
LTC2064HMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC2064IMS8#PBF | 量产 | |
LTC2064IMS8#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2064HMS8#PBF | 量产 | |
LTC2064HMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC2064IMS8#PBF | 量产 | |
LTC2064IMS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 4
- LTC2064 Demo Circuit - Example Use of Parallel Amplifiers to Reduce Noise by Square Root of 2
- LTC2064 Demo Circuit - Precision, µPower Carbon Monoxide Detector
- LTC2064/LTC6655 Demo Circuit - µPower 16-Bit Data Acquisition with Single-to-Differential Input Driver
- LTC2064/LT1790 Demo Circuit - µPower Single-to-Differential Input ADC Driver
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC2064
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2064的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论