LTC1929
量产两相、高效、同步降压式双路开关稳压器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 两相单输出控制器
- 降低了对输入电容器的要求,减小了电源感应噪声
- 电流型控制保证了电流分配
- 锁相固定频率:150kHz 至 300kHz
- 真正的远程检测差动放大器
- OPTI-LOOP™ 补偿改善了瞬态响应性能
- 输出电压精度达到 ±1%
- 电源良好输出电压监测 (LTC1929-PG)
- 宽输入电压 (VIN) 范围:工作电压 4V 至 36V
- 非常低压差工作:99% 占空比
- 软起动电流上升斜率可调
- 内部电流折返
- 带有失效选择的短路停机定时器
- 过压软停机消除了电压翻转的困扰
- 28 引脚 SSOP 封装
LTC®1929/LTC1929-PG 是两相单输出同步降压电流型开关稳压控制器,可以在锁相固定频率方式驱动外部 N 沟道功率 MOSFET 级。两相控制器以高达 300kHz 的频率驱动两个不同相的输出级,从而降低了输入与输出电容器中的纹波电流 RMS。采用这种两相控制技朮能有效地使基频放大 2 倍,这样可使每个信道以优化频率高效工作,从而改善了瞬态响应性能,同时也简化了散热设计。
内部差动放大器真正实现了大电流应用场合所要求的对电源正负两端进行稳压输出的远程检测。
RUN/SS 引脚提供了软启动功能以及可禁止使用的定时短路停机功能用以关闭两个信道。内部折返限流功能能在输出失效时对外部同步 MOSFET 提供保护。OPTI-LOOP 补偿在输出电容和 ESR 值变化范围很大的情况下优化瞬态响应性能。
Applications
- 台式计算器
- 跨网络 / 网络服务器
- 大规模存贮数组
- 直流分布式供电系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1929CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1929CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1929CG-PG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1929CG-PG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1929IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1929IG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1929IG-PG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1929IG-PG#TRPBF | 28-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC1929CG#PBF | 量产 | |
LTC1929CG#TRPBF | 量产 | |
LTC1929CG-PG#PBF | 量产 | |
LTC1929CG-PG#TRPBF | 量产 | |
LTC1929IG#PBF | 量产 | |
LTC1929IG#TRPBF | 量产 | |
LTC1929IG-PG#PBF | 量产 | |
LTC1929IG-PG#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
数字电源系统管理器 1 | ||
LTC2974 | 推荐用于新设计 | 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1929
- LTC1929-PG
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1929的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论