LTC1909-8

量产

具 SMBus 编程功能的宽工作范围、No RSENSETM 降压型 DC/DC 控制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • SMBus/I2CTM 可编程输出电压:1.3V 至 3.5V
  • 无需检测电阻器
  • 2% 至 90% 占空比 (在 200kHz)
  • tON(MIN) </= 100ns
  • 真正的电流模式控制
  • 可在采用陶瓷输出电容器 (COUT) 时保持稳定
  • 电源良好输出电压监视器和 50μs 定时器
  • 宽 VIN 范围:4V 至 36V (绝对最大值)
  • 精准的电阻分压器和基准可在整个温度范围内提供 ±1.35% 的输出电压准确度
  • 可调的开关频率和电流限制
  • 强制连续模式控制引脚
  • 可编程软启动
  • 输出过压保护
  • 任选的短路停机定时器
  • 采用 28 引脚 SSOP 封装
    
LTC1909-8
具 SMBus 编程功能的宽工作范围、No RSENSETM 降压型 DC/DC 控制器
Figure 1. High Efficiency Step-Down Converter Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC475A

LTC1909-8EG | SMBus控制DC/DC转换器,VIN = 7.5V-21V,VOUT = 1.3V-3.5V (10A)

产品详情

DC475A:具有SMBus编程功能的LTC1909-8宽工作范围、无RSENSE降压DC/DC控制器演示板。


 


DC475A
LTC1909-8EG | SMBus控制DC/DC转换器,VIN = 7.5V-21V,VOUT = 1.3V-3.5V (10A)
DC475A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1909-8的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览