LTC1877

量产

高效率、单片式、同步降压型稳压器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高效率:达 95%
  • 非常低静态电流:工作时仅为 10μA
  • 在 VIN = 5V 时的输出电流为 600mA
  • 2.65V 至 10V 输入电压范围
  • 550kHz 恒定频率操作
  • 无需肖特基二极管
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 可同步频率范围:400kHz 至 700kHz
  • 可选择执行突发模式 (Burst Mode®) 操作或脉冲跳跃模式
  • 0.8V 基准允许低输出电压
  • 停机模式吸收 <1μA 电源电流
  • ±2% 输出电压准确度
  • 旨在获得卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式控制
  • 过流和过热保护
  • 采用 8 引脚 MSOP 封装

 

LTC1877
高效率、单片式、同步降压型稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
硅振荡器 2
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1877
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC290A-A

LTC1877EMS8 Demo Board | 2.65V to 10V Input, 1.5V to 3.3VOUT @ 600mA

产品详情

Demonstration circuit DC290 is a constant-frequency step-down converter using an LTC1877 or an LTC1878 monolithic synchronous regulator. The LTC1878 has an input voltage range of 2.65V < VIN < 6V and the LTC1877 has an input voltage range of 2.65V < VIN < 10V. The LTC1878 is optimized for low voltage operation and is ideally suited for single Li-Ion cell or 3-NiCd/NiMH cell applications. The LTC1877, with its higher voltage capability, is ideally suited for two Li-Ion cells or 4- to 6-NiCd/NiMH cell applications.

DC290A-A
LTC1877EMS8 Demo Board | 2.65V to 10V Input, 1.5V to 3.3VOUT @ 600mA

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1877的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览