LTC1875
量产15μA 静态电流、1.5A 单片式同步降压型稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高效率:达 95%
- 低静态电流:无负载时仅为 15μA
- 550kHz 恒定频率操作
- 2.65V 至 6V输入电压范围
- VOUT 范围为 0.8V 至 VIN,IOUT 至 1.5A
- 真正的 PLL 频率锁定 (从 350kHz 至 750kHz)
- 电源良好输出电压监视器
- 低压差操作:100% 占空比
- 突发模式 (Burst Mode®) 操作或脉冲跳跃操作
- 电流模式操作用于获得卓越的电压和负载瞬态响应性能
- 停机模式吸收 <1μA的电源电流
- ±2% 输出电压准确度
- 过流和过温保护
- 采用 16 引脚 SSOP 封装
LTC®1875 是一款高效率、1.5A 单片式同步降压型稳压器,其采用一种恒定频率、电流模式架构。工作期间的电源电流仅为 15μA (无负载),并在停机模式中减低至 <1μA。2.65V 至 6V 的输入电源电压范围使得 LTC1875 非常适合单节锂离子电池供电型应用。100% 占空比提供了低压差操作,从而可延长便携式系统中的电池使用寿命。
该器件的开关频率在内部设定为 550kHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。对于那些对噪声敏感的应用,可从外部对 LTC1875 进行同步处理 (可同步范围从 350kHz 至 750kHz)。在同步期间或当 SYNC/MODE 引脚被拉至低电平时,突发模式操作被禁用。
内部同步开关提高了效率水平,并且免除了增设一个外部肖特基二极管的需要。利用一个 0.8V 反馈基准电压可以容易地支持低输出电压。LTC1875 采用 16 引脚 SSOP 封装。
Applications
- 便携式计算机
- 便携式仪器
- 无线调制解调器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1875EGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1875EGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC1875EGN#PBF | 量产 | |
LTC1875EGN#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC1875EGN#PBF | 量产 | |
LTC1875EGN#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1875EGN#PBF | 量产 | |
LTC1875EGN#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1875
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1875的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论