LTC1874
量产双输出恒定频率电流模式降压型 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高效率:高达 94%
- 容易达到高输出电流
- 宽 VIN 范围:2.5V至 9.8V
- 恒定频率 550kHz 工作
- 轻负载下 Burst Mode™ 突发方式工作
- 低压降:100% 占空比
- 0.8V 基准允许低输出电压
- 电流模式工作以获得优良电源和负载瞬态响应
- 低静态电流:270µA (每个控制器)
- 每个控制器具有单独停机引脚
- 停机模式仅消耗 8µA 供电电流 (每个控制器)
- ±2.5% 基准精度
- 16 引脚窄 SSOP 封装
- 每个控制器功能相互独立
LTC®1874是一个双输出恒定频率电流模式降压型 DC/DC 控制器,它具有优秀的 AC 和 DC 负载以及电源调节特性。每个控制器具有一个精确的欠压闭锁,当输入电压下降到 2.0V 以下时,可关闭各自的控制器。
LTC1874 宣称具有 ±2.5% 输出电压精度,并且每个控制器仅消耗 270µA 静态电流。LTC1874 可被配置为突发模式工作,对于效率是主要考虑因素的应用而言,这提高了低输出电流的效率。
为进一步延长电池寿命,在下降 (100%占空比)时,每个外接 P 沟道 MOSFET 持续导通。在停机时,每个控制器仅消耗 8µA 电流。550kHz 高恒定工作频率允许使用较小型外接电感器。
LTC1874 采用小外形 16 引脚窄 SSOP 封装。
Applications
- 1或 2 节锂离子电池供电应用
- 个人信息设备
- 便携式计算机
- 分布式 3.3V、2.5V 或 1.8V电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1874EGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1874EGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC1874EGN#PBF | 量产 | |
LTC1874EGN#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC1874EGN#PBF | 量产 | |
LTC1874EGN#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1874EGN#PBF | 量产 | |
LTC1874EGN#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1874
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1874的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论