LTC1772
量产SOT-23 封装恒定频率电流模式降压型 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 效率:高达 94%
- 易实现大输出电流
- 宽 VIN 范围:2.5V 至 9.8V
- 550kHz 恒定频率工作
- 轻载 Burst Mode® (突发模式) 工作
- 低压差:100% 占空比
- 小外形 6 引脚 SOT-23 封装
- 0.8V 基准允许低电压输出
- 电流模式工作以提供优良的电压和负载瞬态响应
- 低静态电流:270µA
- 停机模式仅消耗 8µA 电源电流
- ±2.5% 基准精确度
LTC®1772 是一种恒定频率、电流模式、降压型 DC/DC 控制器,可实现优良的 AC 和 DC 负载和电压调整性能。LTC1772 具备准确的欠压开锁特性,当输入电压低于 2.0V 时,该器件处于停机状态。
LTC1772 可提供 ±2.5% 的输出电压精确度,仅消耗 270µA 静态电流。对于效率为主要考虑因素的应用场合,LTC1772 可设定为突发模式,以提高在低电流时的输出效率。 为进一步延长电池工作寿命,外接P沟道 MOSFET 可在低压差时连续导通 (100% 占空比)。在停机时,器件自身仅吸取 8µA 电流。因为 550kHz 恒定高频工作,从而允许采用很小的外部电感器。
LTC1772 采用小外形的 6 引脚 SOT-23 封装。
应用
- 单或双锂离子电池应用
- 蜂窝电话
- 无线调制解调器
- 便携式计算机
- 3.3V、2.5V 或 1.8V 分布式电源系统
- 扫描仪
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1772CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC1772CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC1772ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC1772ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC1772HS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC1772HS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC1772IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC1772IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1772
- LTC1772B
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1772的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论