LTC1756

量产

智能卡接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 与 ISO 7816-3 和 EMV 电气规格完全兼容 (包括辅助 I/O 引脚)
  • 降压-升压充电泵可产生 3V 或 5V
  • 2.7V 至 6.0V 输入电压范围 (LTC1755)
  • 非常低的工作电流:60μA
  • 在所有智能卡引脚上均提供了 >10kV ESD 的防护能力
  • 动态上拉可提供快速信号上升时间
  • 软启动功能可限制接通时的浪涌电流
  • 3V 5V 信号电平转换器
  • 停机电流:< 1μA
  • 短路和过热保护
  • 报警输出指示故障情况
  • 可把多个器件并联起来以适应多卡应用的要求 (LTC1755)
  • 采用 16 引脚和 24 引脚 SSOP 封装
   
LTC1756
智能卡接口
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1756的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览