LTC1704
量产550kHz 同步开关稳压控制器和线性稳压控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 双稳压输出:一个开关稳压器和一个线性稳压器
- 卓越的 DC 准确度: ±1.5% (对于开关电源) 和 ±2% (对于线性稳压器)
- 外部 N 沟道MOSFET 架构
- 无需外部电流检测电阻器
- 在轻负载时执行突发模式 (Burst Mode®) 操作 (LTC1704)
- 在轻负载时执行连续开关操作 (LTC1704B)
- 具可编程电流限制的线性稳压器
- 具可编程启动延迟的线性稳压器
- 低停机电流:< 150μA
- 在宽负载电流范围内实现了高效率
- PGOOD 标记负责监视两个输出
- 小外形 16 引脚窄体 SSOP 封装
LTC®1704 / LTC1704B 包含一个高功率同步开关稳压控制器和一个线性稳压控制器。开关稳压控制器专为以一种电压模式、同步降压型配置来驱动一对 N 沟道 MOSFET 而设计,以提供主电源。恒定频率、真正 PWM 架构的开关频率为 550kHz,从而较大限度缩减了外部组件尺寸和成本,并优化负载瞬态响应。LTC1704 可在轻负载条件下自动地转换至省电的突发模式操作。LTC1704B 在轻负载时并不转入突发模式操作,因而消除了低频输出纹波,为此付出的代价是轻负载效率有所下降。线性稳压控制器专为驱动一个外部 NPN 功率晶体管而设计,以向一个辅助负载提供高达 2A 的电流。
LTC1704 / LTC1704B 在开关电源输出端上提供优于 ±1.5% 的 DC 准确度,在线性稳压器输出端上提供 ±2% 的 DC 准确度。高性能反馈环路使电路能在所有瞬变情况下把总输出调节准确度保持在 ±5% 以内。当两个输出均位于其稳定值的 ±10% 之内时,一个漏极开路 PGOOD 输出将发出指示信号。
应用
- 多逻辑电源发生器
- 分布式电源应用
- 高效率电源转换
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1704BEGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1704BEGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1704EGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1704EGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC1704BEGN#PBF | 量产 | |
LTC1704BEGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1704EGN#PBF | 量产 | |
LTC1704EGN#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC1704BEGN#PBF | 量产 | |
LTC1704BEGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1704EGN#PBF | 量产 | |
LTC1704EGN#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1704BEGN#PBF | 量产 | |
LTC1704BEGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1704EGN#PBF | 量产 | |
LTC1704EGN#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
数字电源系统管理器 1 | ||
LTC2974 | 推荐新设计使用 | 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1704的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论