LTC1702A

量产

550kHz 同步式两相双路开关稳压控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 与 LTC1702 引脚兼容,并具有更好的限流控制。
  • 两通道不同相工作可较大限度减小 CIN
  • 无需外接电流检测电阻器
  • 优良的输出电压调整率:总输出精度 1%
  • 同一封装内含有两个独立控制器
  • 全部采用N沟道外接 MOSFET 结构
  • 高达 550kHz 开关频率可较大限度减少外接组件体积
  • 每通道输出电流为 1A 至 25A
  • 在宽负载电流范围下具有高效率
  • 停机电流少于 100µA
  • 24 引脚小型窄 SSOP 封装
LTC1702A
550kHz 同步式两相双路开关稳压控制器
Dual Output High Power 3.3V/2.5V Logic Supply Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC473A

LTC1702ACGN | 高效率双路输出电源, 3V~7VIN, 1.8VOUT (5A) 和 2.5VOUT (5A)

产品详情

DC473A:LTC1702A双通道550kHz同步2相开关稳压器控制器演示板。


 


eval board
DC275A

LTC1702ACGN | 双路输出降压稳压器, VIN = 5.0V, Fswitch = 550kHz,VOUT1 = 跳线可选(15A), VOUT2 = 3.3V (15A)

产品详情

DC275A:LTC1702A双通道550kHz同步2相开关稳压器控制器演示板。

DC473A
LTC1702ACGN | 高效率双路输出电源, 3V~7VIN, 1.8VOUT (5A) 和 2.5VOUT (5A)
DC473A - Schematic
DC275A
LTC1702ACGN | 双路输出降压稳压器, VIN = 5.0V, Fswitch = 550kHz,VOUT1 = 跳线可选(15A), VOUT2 = 3.3V (15A)
DC275A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1702A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览