LTC1689
LTC1689
量产100Mbps、RS485 可热插拔式 4 驱动器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 超高速度:100Mbps
- 有保证的传播延迟:在整个温度范围内为 8ns ±4ns
- 低的通道至通道延迟时间偏差:500ps (典型值)
- 可热插拔 (Hot Swap™)
- 500Mbps 操作 (VDD = 3V)
- 低的tPLH/tPHL延迟时间偏差:500ps (典型值)
- 驱动器输出在三态或电源关断的情况下保持高阻抗
- 短路保护:3mA 典型输出电流 (对于无限期短路)
- 热停机保护
- 单 5V 或 3V 电源
- 引脚与 LTC486 / LTC487 相兼容
LTC®1688 / LTC1689 是超高速度、差分总线 / 线路驱动器,能够在高达 100Mbps 的数据速率下工作。传播延迟在整个工作温度范围内保证为 8ns ±4ns。这些器件可在整个 RS485 共模范围内 (–7V 至 12V) 工作,而且还满足 RS422 的要求。
驱动器输出可热插拔,从而在电路板插拔期间保持背板数据完整性。驱动器具有三态输出,可在整个共模范围内 (–7V 至 12V) 保持高阻抗。另外,输出在上电和电源关断时也保持高阻抗。一种短路功能用于检测总线争用,并大幅度减小驱动器输出电流。热停机电路负责避免器件产生过大的功耗。
LTC1688 允许所有 4 个驱动器一起使能,而 LTC1689 则允许一次使能 2 个驱动器。
LTC1688 / LTC1689 采用单 5V 或 3V 电源工作,并且仅吸收 9mA 的电源电流。
应用
- 高速 RS485 双绞线驱动器
- 高速背板驱动器
- 互补型时钟驱动器
- STS-1/OC-1 数据驱动器
- SCSI 驱动器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
视频 2
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1689CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1689CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1689IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1689IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1689CS#PBF | 量产 | |
LTC1689CS#TRPBF | 量产 | |
LTC1689IS#PBF | 量产 | |
LTC1689IS#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
LTC1689CS#PBF | 量产 | |
LTC1689CS#TRPBF | 量产 | |
LTC1689IS#PBF | 量产 | |
LTC1689IS#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LTC1689CS#PBF | 量产 | |
LTC1689CS#TRPBF | 量产 | |
LTC1689IS#PBF | 量产 | |
LTC1689IS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1689的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论