LTC1687
LTC1687
量产52Mbps、精准延迟、RS485 故障保险收发器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 在整个温度范围内具有精准的传播延迟:接收器 / 驱动器:18.5ns ±3.5ns
- 高数据速率:52Msps
- 低的tPLH/tPHL延迟时间偏差:接收器 / 驱动器:500ps (典型值)
- –7V 至 12V RS485 输入共模范围
- 在整个共模范围内可执行有保证的故障保险接收器操作
- 高的接收器输入电阻:≥ 22k,即使在未通电的情况下也不例外
- 短路保护
- 热停机保护
- 驱动器在三态或电源关断的情况下保持高阻抗
- 单 5V 电源
- 引脚与 LTC490 / LTC491 相兼容
- 45dB CMRR (在 26MHz)
LTC®1686 / LTC1687 是高速、精准延迟、全双工 RS485 收发器,能够在高达 52Mbps 的数据速率下工作。另外,该器件还满足 RS422 的要求。
LTC1686 / LTC1687 独特的架构在宽的共模范围和环境温度范围内提供了非常稳定的传播延迟和低的延迟时间偏差。
驱动器和接收器具有三态输出,且被停用的驱动器输出在整个共模范围内保持高阻抗。一种短路功能用于检测输出短路,并大幅度减小驱动器输出电流。一种相似的功能还可保护接收器输出免受短路故障的损坏。热停机电路负责避免器件产生过大的功耗。
接收器具有一种故障保险功能,它可以在输入短路或被浮置时确保一种高输出状态。LTC1686 / LTC1687 RS485 收发器在整个共模范围内 (–7V 至 12V) 保证接收器故障保险操作。当器件未通电或被停用时,接收器输入电阻将保持 ≥ 22k。
LTC1686 / LTC1687 采用单 5V 电源工作,并且仅吸收 7mA 的电源电流。
应用
- 高速 RS485/RS422 全双工收发器
- 电平变换器
- 背板收发器
- STS-1/OC-1 数据收发器
- 信号转发器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
视频 2
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1687CS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1687CS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1687IS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1687IS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1687CS#PBF | 量产 | |
LTC1687CS#TRPBF | 量产 | |
LTC1687IS#PBF | 量产 | |
LTC1687IS#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
LTC1687CS#PBF | 量产 | |
LTC1687CS#TRPBF | 量产 | |
LTC1687IS#PBF | 量产 | |
LTC1687IS#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LTC1687CS#PBF | 量产 | |
LTC1687CS#TRPBF | 量产 | |
LTC1687IS#PBF | 量产 | |
LTC1687IS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1687的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论