LTC1642
LTC1642
量产热插拔控制器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 可调的欠压和过压保护
- 折返电流限制
- 可调电流限制超时时间
- 提供了针对达 33V 浪涌电压的保护
- 单通道 NFET 驱动器
- 在发生电流故障时执行锁断或自动重试操作
- 用于应对过压之 SCR 撬棒电路的驱动器
- 可调复位定时器
- 基准输出和独立型比较器
- 16 引脚 SSOP 封装
LTC®1642 是一款 16 引脚热插拔 (Hot Swap™) 控制器,其允许在一个带电背板上安全地进行电路板的插拔操作。该器件采用一个外部 N 沟道传输晶体管,能够以一种可调速率使电路板电源电压斜坡上升。一个高压侧开关驱动器负责控制 N 沟道 MOSFET 栅极,以使电源电压高于 2.97V。
SENSE 引脚提供负载电流的折返限制,以及一个可调延迟时间之后的电路断路器动作。该延迟允许器件在电流限制状态中上电。CRWBR 输出可用于触发一个 SCR,该 SCR 用于在输入电源电压超过一个可调门限时提供负载的放电保护。当电源电压降至低于一个可调门限时,RESET输出可产生一个具可调延迟的系统复位。ON 引脚使电路板电源循环通断。LTC1642 可提供 16 引脚 SSOP 封装。
Notes | |
LTC1642 | |
LTC1642A | Recommended for applications where VCC is higher than 12V |
应用
- 带电电路板插入
- 电子电路断路器
- InfiniBand™系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 2
规范通知 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1642CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1642CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1642IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1642IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC1642CGN#PBF | 量产 | |
LTC1642CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1642IGN#PBF | 量产 | |
LTC1642IGN#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC1642CGN#PBF | 量产 | |
LTC1642CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1642IGN#PBF | 量产 | |
LTC1642IGN#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1642CGN#PBF | 量产 | |
LTC1642CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1642IGN#PBF | 量产 | |
LTC1642IGN#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
低压热插拔控制器 1 | ||
LTC4218 | 推荐用于新设计 | 热插拔控制器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1642的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论